Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 16A Curva C 6kA 10mA tipo AC ACC916M
EAN
3250611011354
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
556,48 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bloque de contactos auxiliares 2 productos disponibles
-
Disparador shunt 2 productos disponibles
-
Bobina de tensión mínima 2 productos disponibles
-
Liberación de baja y sobretensión 1 productos disponibles
-
Barra colectora de fase modular 1 productos disponibles
-
Ver más 2 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de polo1P+N
-
CurvaC
Seguridad
-
Tipo de corriente residualAC
-
Índice de protección IPIP20
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal del terminal inferior2,10 - 2,10 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal superior2,10 - 2,10 Nm
-
Par de apriete nominal2,10 - 2,10 Nm
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne a tornillo
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesbiconnect
Principales características eléctricas
-
Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito lcn AC conforme a IEC60898-16 kA
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)4000 V
-
Tensión máx. de servicio240 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna240 - 240 V
-
Categoría de sobretensión según IEC60947-13
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada16 A
-
Corriente diferencial asignada ldn10 mA
-
Corriente asignada a -25°C18,53 A
-
Corriente asignada a -20°C18,31 A
-
Corriente asignada a -15°C18,1 A
-
Corriente asignada a -10°C17,88 A
-
Corriente asignada a -5°C17,65 A
-
Corriente asignada a 0°C17,43 A
-
Corriente asignada a 5°C17,2 A
-
Corriente asignada a 10°C16,97 A
-
Corriente asignada a 15°C16,73 A
-
Corriente asignada a 20°C16,49 A
-
Corriente asignada a 25°C16,25 A
-
Corriente asignada a 30°C16 A
-
Corriente asignada a 35°C15,8 A
-
Corriente asignada a 40°C15,61 A
-
Corriente asignada a 45°C15,41 A
-
Corriente asignada a 50°C15,2 A
-
Corriente asignada a 55°C15 A
-
Corriente asignada a 60°C14,79 A
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapuestos:1
-
Valor de umbral mín./máx. de funcionamiento del relé térmico CA1,13 - 1,45 A
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapuestos:0,95
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 4 y 5 aparatos yuxtapuestos:0,90
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapuestos:0,85
-
Poder asignado de corte de servicio lcs CA según IEC60898-16 kA
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal5,2 W
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Condiciones de uso
-
Altitud2000 m
-
Clase de limitación de energía I²t3
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 40 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-25 - 70 °C
-
Grado de contaminación según IEC60664 / IEC60947-22
-
Protección a la humedad en el airePara todos los climas
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos2000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras2000
Conexión
-
Sección transversal de conductor rígido1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores flexibles1 - 16 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores rígidos1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles1 - 16 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos1 - 25 mm²
Capacidad
-
Número de módulos2
Dimensiones
-
Altura83 mm
-
Anchura35 mm
-
Profundidad68 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2018-12-06
PDF89,42 kB
Más descargas