Toma con pin de tierra, Integro, marrón, mate 961852501
EAN
4011334240617
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
12,23 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeInstalación de empotrar
-
Número de polos2 polos + tierra
Configuración
-
Número de módulos1
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal250 V
-
Tensión nominal250 V AC
-
Frecuencia asignada50 Hz
-
Corriente nominal16 A
Dimensiones
-
Profundidad de montaje cajas empotrables29 mm
Puerta, tapa
-
TapaPlaca de cubierta central
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieMarrón
-
ColorMarrón
-
Colormarrón oscuro
-
Color RALRAL 8017 - Chocolate
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
-
ismetalliccolourNo
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSin garras de expansión
Conexión
-
Bornes de uniónsegún IEC 60884-1
-
Tipo de conexiónCon terminales roscados
Utilizar
-
differentiationfeature3webTerminales roscados
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK05
-
atishalogenfreeexternallymaintainedYes
-
Protecciónsin protección adicional de contactos
Condiciones de uso
-
Uso por paísSistema B/F/CZ/SR/PL
Identificación
-
SerieBerker Integro mecanismos de módulo, Berker Integro Classic, Berker Integro Flow, Berker Integro Pure
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF311 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF305 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 961852501
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 961852501
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas