Cruzamiento Integro antracita 936572505
EAN
4011334240174
Cantidad
10 Piezas
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (12)Accesorios Opcionales
-
Accesorios para mecanismos 1 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación16 AX (100W LED (SBL))
-
Corriente nominal asignada16 A
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Materiales
-
ColourAntracita
-
Código RAL7021
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Identificación
-
Disposición de montajeElemento básico con placa de cubierta central
Conectividad
-
Tipo de montajeInstalación de empotrar, Montaje con tornillos
Controles e indicadores
-
Número de teclas1
Dimensiones
-
Profundidad de montaje10 mm
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado10 mm
Seguridad
-
Índice de protección IPIP44
-
Resistencia al impacto IKIK05
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónTecla simple
Texto
-
Tipo de montajePara fijación atornillada
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
-
Tipo de conmutación / varianteCruzamiento
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 936572505
Cruzamiento Integro antracita
PDF
Más descargas