Int. 2 polos OFF Integro acero 936522524
EAN
4011334334651
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
38,56 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de organo de controltecla simple
-
Número de pulsadores1
Configuración
-
Tipo de conmutación / variante2 polos desconexión
-
antibacterialtreatmentNo
Compatibilidad
-
iftttsupportavailableNo
Mandos e indicadores
-
PulsadoresNo
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal250 V
-
Tensión nominal250 V AC/DC
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación16 AX
Dimensiones
-
Profundidad25 mm
-
Altura55.5 mm
-
Ancho55.5 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieAcero inoxidable
-
ColorAcero inoxidable
-
Coloracabado acero inox
-
Color RALRAL 9022 - Gris claro perlado
-
Material / elaboraciónLacado
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
-
Tipo de tratamiento de la superficieLacado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara fijación atornillada
Conexión
-
Tipo de conexiónCon terminales roscados
-
Tipo de conexiónConexión con tornillos
Equipo
-
hasheatingswitchNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP44
-
textimpactstrengthIK05
Identificación
-
Tipo de interruptor para aparatosNo
-
SerieBerker Integro Flow, Berker Integro Pure
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF273 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF269 KB
Más descargas