The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • 1913
    EAN
    4011334155430
    Cantidad
    50 Piezas

    Prolongador de garras 1913

    Precio de venta
    1,87 €
    / uni. *
    1,87 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Prolongador de garras

    1913

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Ver todo (11)
    Previous
    Previous
    41491909
    41491909
    SCHUKO c/portaet. S/B bl.polar, mate
    16,22 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    10091909
    10091909
    Tapa ciega s/g S/B bl. polar, mate
    12,49 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    10091606
    10091606
    Tapa ciega s/g S/B antracita
    16,18 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    10091404
    10091404
    Tapa ciega sin garras S/B aluminio
    20,71 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    7341238989
    7341238989
    Toma SCHUKO completa, berker S/B, blanco polar brillo
    11,16 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WDE3036
    WDE3036
    Conmutador 10AX, 250V
    6,36 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Accesorios obligatorios

    • 41491909

      SCHUKO c/portaet. S/B bl.polar, mate

      16,22 €  / uni.*
    • 10091909

      Tapa ciega s/g S/B bl. polar, mate

      12,49 €  / uni.*
    • 10091606

      Tapa ciega s/g S/B antracita

      16,18 €  / uni.*
    • 10091404

      Tapa ciega sin garras S/B aluminio

      20,71 €  / uni.*
    • 7341238989

      Toma SCHUKO completa, berker S/B, blanco polar brillo

      11,16 €  / uni.*
    • WDE3036

      Conmutador 10AX, 250V

      6,36 €  / uni.*
    • WDE503101

      Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux.

      12,71 €  / uni.*
    • WDE503501

      Pulsador dos circuitos alternativos

      18,60 €  / uni.*
    • WDE503503

      Pulsador dos circuitos alternativos

      19,40 €  / uni.*
    • WDE503808

      Pulsador en serie, 2 inversores

      35,38 €  / uni.*
    • WDF4400

      Salida de cables

      15,24 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      26,50 mm
    • Anchura
      17 mm
    • Profun­didad
      5,20 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 1913 | Hager España

      Imagen del producto 1913

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 1913 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 1913

      Prolongador de garras

      PDF
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U