Komplettfeld,universZ,1ZP,3-Pkt.,mit ZSK,1050x250mm,1-feld.,Ausf. Luxembourg ZH3L1Z
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Kabelrückhalteklammer 2 Produkte verfügbar -
Endstück 2 Produkte verfügbar -
Verdrahtungskanal 8 Produkte verfügbar -
Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz 10 Produkte verfügbar -
Zubehör für Sammelschienen 3 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe1050 mm
-
Breite250 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene5 - 5 mm
-
Höhe Sammelschiene12 mm
-
RAL Nummer9010
-
Anzahl Zählerplätze <=63 A1
-
Anzahl der Leerplätze0
-
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE0
-
Anzahl Reihen0
-
Anzahl Felder1
-
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)1
-
Multimedia Feld BereichOhne
-
Nennstrom63 A
-
NetzformTN-S
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP00
-
Polanzahl5
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt ZH3L1Z
Komplettfeld,universZ,1ZP,3-Pkt.,mit ZSK,1050x250mm,1-feld.,Ausf. Luxembourg
PDF -
Montageanleitung
Montageleitung univers Z Innenausbau
Montageanleitung International 2022-11-23
PDF15,39 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung de-DE, en-GB 2025-08-12
PDF444,52 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.