Komplettschrank, universZ, 1100x800x205mm, 3-P., 2ZP, 10 mm², mit Trennfkt. ZB332U22LST
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schließsystem 19 Produkte verfügbar -
Plantasche 6 Produkte verfügbar -
Lackstift 2 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 6 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 2 Produkte verfügbar -
Schrankverbindungen 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe1100 mm
-
Breite800 mm
-
Tiefe205 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene5-5 mm
-
Höhe Sammelschiene12 mm
-
Anzahl Zählerplätze <=63 A2
-
Anzahl Zählerplätze >=80 A2
-
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)3
-
Anzahl Reihen4
-
Multimedia Feld BereichOhne
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
MontageartAufputz
-
Anzahl Schranktüren2
-
Ausführung des HandgriffesKlappgriff mit Vorreiber
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
NetzformTN-C-S, TT
-
Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung10-10 mm²
-
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung10-10 mm²
-
Anzahl der RJ45 Anschlüsse1
-
Anordnung PE/N-Klemme im VerteilerfeldWaagerecht
-
Anschluss-/SteckertypSammelschiene
-
Polanzahl5
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZB332U22LST
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt ZB332U22LST
Komplettschrank, universZ, 1100x800x205mm, 3-P., 2ZP, 10 mm², mit Trennfkt.
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für FPxx, FWxx, FZxx, ZBxx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZPxx, ZQxx, ZSxx, ZWxx - Schränke, Feldverteiler, Zählerverteiler (Stand: 03.2015)
Zählerschrankgehäuse
PDF3,08 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2026-03-25
PDF1,89 MB
Montageleitung univers Z Innenausbau
Montageanleitung International 2022-11-23
PDF15,39 MB