The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • ZAY77627
    EAN
    3250611074168
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H081
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Frontblende, Ersatzteil, für Kabelverteilerschränke, Größe 1 ZAY77627

    Preis
    83,70 €
    / Stück *
    83,70 €
    / Stück *

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Ersatzteil: bitte wenden Sie sich für Lieferzeit und Preis an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Frontblende, Ersatzteil, für Kabelverteilerschränke, Größe 1

    ZAY77627

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 11 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • ZAL53U

      Kabelverteilerschrank, für universN, 1005 x 780 x 315mm

      1.807,30 €  / Stück*
    • ZAL83U

      Kabelverteilerschrank, für universN, 1355 x 780 x 315mm

      2.291,40 €  / Stück*
    • ZAL101

      Kabelverteilerschrank Gr.1/1005, leer, 1005x780x315mm (HxBxT)

      1.491,50 €  / Stück*
    • ZAL101P

      Kabelverteilerschrank Gr.1/1005, mit Montageplatte, 1005x780x315mm (HxBxT)

      1.728,40 €  / Stück*
    • ZAK101GA

      Kabelverteilerschrank Gr.1/1005, mit SaS 4xCu 30x6mm, 1005x780x315mm (HxBxT)

      2.156,20 €  / Stück*
    • ZAL101V

      Kabelverteilerschrank Gr.1/1005, asym. Türen, mit MP, 1005x780x315mm (HxBxT)

      2.095,90 €  / Stück*
    • ZAL131

      Kabelverteilerschrank Gr.1/1355, leer, 1355x780x315mm (HxBxT)

      1.816,20 €  / Stück*
    • ZAL131P

      Kabelverteilerschrank Gr.1/1355, mit Montageplatte, 1355x780x315mm (HxBxT)

      2.190,70 €  / Stück*
    • ZAF101A

      Festplatzverteilerschrank Gr.1, ortsfest, 1-türig, mit SaS 30x6mm, 5-polig

      2.241,00 €  / Stück*
    • ZAK101GA5

      Kabelverteilerschrank, Gr. 1/1005, mit Sammelschienensystem, 5-polig, 30 x 6 mm

      2.292,00 €  / Stück*
    • ZAS131BD45A

      Zähleranschlusssäule 131, universZ, 2ZP, 3.HZ, 5-polig, Basis, vorb. f. 4ZP, APZ

      3.810,30 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      256 mm
    • Breite
      780 mm
    • Tiefe
      35 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schrau­b­an­schluss

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Poly. enc., Pedro, pl. d. 500x430x210mm (English)
    PDF
    4,33 MB
    REACH declaration ZAY77627
    PDF
    RoHS report ZAY77627
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAY77627 | Hager Deutschland

      Produktbild ZAY77627

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAY77627 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAY77627

      Frontblende, Ersatzteil, für Kabelverteilerschränke, Größe 1

      PDF
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-05-27 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-05-27

      PDF
      215,94 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG