The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme für den Außen­be­reich
    • Strom­ver­teiler für Fest- und Markt­plätze
    • ZAX010
    EAN
    3250611072096
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H081
    • Strom­ver­teiler für Fest- und Markt­plätze

    Eingrabsockel Festplatz, KVS, Bausatz, Gr. 2, H: 900 mm, mit 9 Kabeleinführungen ZAX010

    Preis
    1.109,20 €
    / Stück *
    1.109,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Eingrabsockel Festplatz, KVS, Bausatz, Gr. 2, H: 900 mm, mit 9 Kabeleinführungen

    ZAX010

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • CEE-­Steck­do­sen­-­Kom­bi­na­tion 125 A 5 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • CEE-­Steck­do­sen­-­Kom­bi­na­tion 125 A
    • ZAH001L

      Steckdosenleiste, KVS, 2 x CEE 32A, 5-polig

      1.382,20 €  / Stück*
    • ZAH002L

      Steckdosenleiste, KVS, 2 x CEE 16A, 5-polig

      1.219,60 €  / Stück*
    • ZAH005L

      Steckdosenleiste, KVS, 4 x Steckdose mit Schutzkontakt

      1.329,30 €  / Stück*
    • ZAH014L

      Steckdosenleiste, KVS, CEE 32A 5p, CEE 16 A 5p, 1 x D02-Sicherungssockel

      1.313,30 €  / Stück*
    • ZAH013L

      Verteilerleiste, KVS, 3 Hutschienen à 4.5 TE, 1 x D02-Sicherungssockel 3-polig

      601,80 €  / Stück*

    Passend zu

    • ZAF102A

      Festplatzverteilerschrank Gr.2, ortsfest, 1-türig, mit SaS 30x8mm, 5-polig

      2.933,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      900 mm
    • Breite
      1110 mm
    • Tiefe
      315 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      4
    • Schrank­so­ckel
      Sockel komplett
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      teil­ver­senkt
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Werk­stoff
      Glas­fa­ser­ver­stärktes Poly­ester

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Poly. enc., Pedro, pl. d. 500x430x210mm (English)
    PDF
    4,33 MB
    REACH declaration ZAX010
    PDF
    RoHS Report ZAX010
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAX010 | Hager Deutschland

      Produktbild ZAX010

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAX010 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAX010

      Eingrabsockel Festplatz, KVS, Bausatz, Gr. 2, H: 900 mm, mit 9 Kabeleinführungen

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung International 2026-10-08 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung International 2026-10-08

      PDF
      5,44 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12

      PDF
      275,63 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZAX007 - Eingrabsockel, KVS, Bausatz, Größe 2, Höhe: 900 mm
      ZAX007
      Eingrabsockel, KVS, Bausatz, Größe 2, Höhe: 900 mm
      Preis
      827,60 €
      / Stück *
      827,60 €
      / Stück *
    • 2
      ZAY47930 - Berührschutzabdeckung, Zubehör, über Sammelschienen, 560 x 102 mm
      ZAY47930
      Berührschutzabdeckung, Zubehör, über Sammelschienen, 560 x 102 mm
      Preis
      41,70 €
      / Stück *
      41,70 €
      / Stück *
    • 3
      ZAX006 - Eingrabsockel, KVS, Bausatz, Größe 1, Höhe: 900 mm
      ZAX006
      Eingrabsockel, KVS, Bausatz, Größe 1, Höhe: 900 mm
      Preis
      758,40 €
      / Stück *
      758,40 €
      / Stück *
    • 4
      ZAH018L - Steckdosenleiste, KVS, 1 x CEE 16 A 5p,1 x Platz für Drehstrom-Hutschienenzähler
      ZAH018L
      Steckdosenleiste, KVS, 1 x CEE 16 A 5p, 1 x Platz für Drehstrom-Hutschienenzähler
      Preis
      1.372,80 €
      / Stück *
      1.372,80 €
      / Stück *
    • 5
      ZAX013 - Wandkonsole, KVS, Größe 2, mit Abdeckplatte, 9 x Steckschieber, 50 - 185 mm²
      ZAX013
      Wandkonsole, KVS, Größe 2, mit Abdeckplatte, 9 x Steckschieber, 50 - 185 mm²
      Preis
      1.341,50 €
      / Stück *
      1.341,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Eingrabsockel Festplatz, KVS, Bausatz, Gr. 2, H: 900 mm, mit 9 Kabeleinführungen

    Profilierter Festplatzsockel im Rippendesign, mit Steckschiebern und Abdeckungen sowie C-Profilschiene und Befestigungsschiene aus Winkelstahl 40 x 40 x 3 mm für Bügelschellen als Zugentlastung für Kabel. Seitlich vorgestanzte Öffnung von innen verschließbare, bei Öffnung ist eine Abdeckung d = 55 mm (Zubehör) einzubauen. Zur Betauungsvermeidung ist der Sockel bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschiene innen mit Sockelfüller aufzufüllen. Zur Standfestigkeit ist ein Bodenrost empfohlen.

    Höhe: 900 mm
    Breite: 1110 mm
    Tiefe: 315 mm
    Anzahl Felder: 4
    Montageart: teilversenkt
    Geeignet für Aussenbereich: Ja
    Farbe: Lichtgrau
    Werkstoff: Glasfaserverstärktes Polyester

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ZAX010
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG