The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme für den Außen­be­reich
    • Strom­ver­teiler für Fest- und Markt­plätze
    • ZAH018L
    EAN
    3250611070016
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H081
    • Strom­ver­teiler für Fest- und Markt­plätze

    Steckdosenleiste, KVS, 1 x CEE 16 A 5p,1 x Platz für Drehstrom-Hutschienenzähler ZAH018L

    Preis
    1.372,80 €
    / Stück *
    1.372,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Steckdosenleiste, KVS, 1 x CEE 16 A 5p,1 x Platz für Drehstrom-Hutschienenzähler

    ZAH018L

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Netz­form
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Netz­an­schluss
      CEE 16 A
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Produkt­farbe
      Licht­grau
    Abmes­sungen
    • Höhe
      710 mm
    • Breite
      100 mm
    • Tiefe
      160 mm
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 400 V

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZAH018L
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAH018L | Hager Deutschland

      Produktbild ZAH018L

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAH018L | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAH018L

      Steckdosenleiste, KVS, 1 x CEE 16 A 5p,1 x Platz für Drehstrom-Hutschienenzähler

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZAY98333 - Bausatz Sockelbefestigung, Zubehör, KVS, mit Eindrückmuttern
      ZAY98333
      Bausatz Sockelbefestigung, Zubehör, KVS, mit Eindrückmuttern
      Preis
      114,30 €
      / Stück *
      114,30 €
      / Stück *
    • 2
      ZAF102A - Festplatzverteilerschrank Gr. 2, ortsfest, 1-türig, mit Sammelschienensystem 30x8 mm, 5-polig
      ZAF102A
      Festplatzverteilerschrank Gr.2, ortsfest, 1-türig, mit SaS 30x8mm, 5-polig
      Preis
      2.933,20 €
      / Stück *
      2.933,20 €
      / Stück *
    • 3
      ZAH013L - Verteilerleiste, KVS, 3 Hutschienen à 4.5 TE, 1 x D02-Sicherungssockel 3-polig
      ZAH013L
      Verteilerleiste, KVS, 3 Hutschienen à 4.5 TE, 1 x D02-Sicherungssockel 3-polig
      Preis
      601,80 €
      / Stück *
      601,80 €
      / Stück *
    • 4
      ZAY69735 - Bausatz Sockelbefestigung, Zubehör, KVS
      ZAY69735
      Bausatz Sockelbefestigung, Zubehör, KVS
      Preis
      30,90 €
      / Stück *
      30,90 €
      / Stück *
    • 5
      ZAX015 - ZAS Bodenaufbausockel, KVS, Größe 1, Höhe:250 mm
      ZAX015
      Bodenaufbausockel, KVS, Größe 1, Höhe: 250 mm
      Preis
      758,40 €
      / Stück *
      758,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Steckdosenleiste, KVS, 1 x CEE 16 A 5p,1 x Platz für Drehstrom-Hutschienenzähler

    Steckdosenleiste mit Berührungsschutzabdeckung zum Einbau für Stromverteiler, Festplatzverteilerschränken oder Stromverteilerschränke mit Zählerplatz mit Sammelschienen-System. Steckdosenleisten, zu deren Bedienung Laien Zutritt haben, ist vom Errichter der Anlage der Schutz gegen direktes Berühren sicherzustellen.

    Anschluss-/Steckertyp Netzanschluss: CEE 16 A
    Montageart: Schraubbefestigung
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
    Werkstoff: Kunststoff
    Farbe: Lichtgrau
    RAL Nummer: 7035
    Produktfarbe: Lichtgrau
    Höhe: 710 mm
    Breite: 100 mm
    Tiefe: 160 mm
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Nennspannung: 230 - 400 V

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ZAH018L
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG