The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • ZAS202VD14

Zähleranschlusssäule 202, universZ, 1 Zählerplatz, 3-Punkt, 4-polig, VNB ZAS202VD14

EAN
3250611073574
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Zähleranschlusssäule 202, universZ, 1 Zählerplatz, 3-Punkt, 4-polig, VNB

ZAS202VD14

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (26)
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik 2 Produkte verfügbar
    • Zubehör 3 Produkte verfügbar
    • OKK-Schnittstelle 1 Produkte verfügbar
    • eHz-­An­schluss­kas­sette und -Adapter 1 Produkte verfügbar
    • Modu­larer Last­trenn­schalter 1 Produkte verfügbar
    • SLS-­Schalter 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik
    • Zubehör
    • OKK-Schnittstelle
    • eHz-­An­schluss­kas­sette und -Adapter
    • Modu­larer Last­trenn­schalter
    • SLS-­Schalter
    • Quick-­Connect Klemme
    • Zähler­an­schluss­klemme
    • Plan­ta­sche
    • Schließ­system
    • Türzu­behör
    • Haupt­lei­tungs­klemme
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • Siche­rungs­kasten
    • Vertei­ler­feld für Instal­la­ti­ons­ver­teiler
    • Berüh­rungs­schutz­ab­de­ckung
    • KJ05Z

      Plombierhaube, univers Z, für alle KJ30..

      29,70 €  / Stück*
    • KJ03Z

      Steckerstifte für Zählersteckklemme 63A, 7x45mm, Drehstrom

      13,10 €  / Set*
    • ZAY95075

      Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung

      44,80 €  / Stück*
    • U84T

      Isolierstück, univ. Z, mit Schrauben, Satz=2St., für iso. Aufbau von Hutschienen

      10,50 €  / Stück*
    • ZAY49468

      Profilhalbzylinder mit 4-Kant, VPE = 1 Stück

      87,70 €  / Stück*
    • EHZ001K

      BKE-I-Datenschnittstelle (OKK), 1Mbit, Länge 450mm

      72,50 €  / Stück*
    • KU33LHE

      BKE-AZ, 3-phasig, universZ, Basisausführung, kl. Klemmendeckel, VPE=1 Stück

      129,80 €  / Stück*
    • SH363N

      Kompaktschalter 63A 3 Schließer 400V AC 2, 5PLE

      58,50 €  / Stück*
    • HTS340E

      SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 40A für Sammelschiene QuickConnect

      387,70 €  / Stück*
    • HTS350E

      SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 50A für Sammelschiene QuickConnect

      392,90 €  / Stück*
    • HTS363E

      SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 63A für Sammelschiene QuickConnect

      397,70 €  / Stück*
    • KN06N

      Klemmen QC N 6Klemmstellen

      6,01 €  / Stück*
    • KN06E

      Klemmen QC PE 6Klemmstellen

      6,01 €  / Stück*
    • FZ381

      Träger, univers Z, mit 2 x 14 PE/N-Klemmen in Quick-Connect Technik, waagerecht

      23,30 €  / Stück*
    • FZ383

      Träger, univers Z, mit 2 x 22 PE/N-Klemmen in Quick-Connect Technik, waagerecht

      33,90 €  / Stück*
    • KJ30S

      Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 63 A, sperrbar, mit TRE-Anschlussklemmen

      132,60 €  / Stück*
    • FZ818

      Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

      35,00 €  / Stück*
    • ZAY78842

      Doppelschließung, Zubehör, komplett, ohne Profilhalbzylinder

      66,70 €  / Stück*
    • ZAY50994

      Profilhalbzylinder, Zubehör, mit 2 Schlüsseln

      28,30 €  / Stück*
    • ZAY69846

      Türöffnungsbegrenzer, Zubehör

      60,70 €  / Stück*
    • KH23C

      Hauptleitungsabzweigklemme universZ 3P 2x25/2x16mm² fingersicher

      23,90 €  / Stück*
    • KH25C

      Hauptleitungsabzweigklemme univers 5P 2x25/2x16mm² fingersicher

      39,30 €  / Stück*
    • KN00A

      Klemmenträger QC Universaladapter

      4,91 €  / Stück*
    • ZAN334C

      Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K3, 1x3NH00, Polyesterdeckel

      224,30 €  / Stück*
    • ZAD313CP0

      Nachrüstfeld, universZ, 1 Verteilerfeld 3-reihig leer, mit N/PE-Steckklemme

      313,60 €  / Stück*
    • ZAY450AT

      Zählerfeldabdeckung, Zubehör, IP54, 450 mm, Klarsicht, mit Tür, für 3.HZ

      233,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      2010 mm
    • Breite
      361 mm
    • Tiefe
      277 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
      1
    • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
      0
    • Anzahl Reihen
      7
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      teil­ver­senkt
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      2
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Schwenkhe­bel­griff
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration ZAS202VD14
    PDF
    Hager RoHS Report ZAS202VD14
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAS202VD14 | Hager Deutschland

      Produktbild ZAS202VD14

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAS202VD14 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAS202VD14

      Zähleranschlusssäule 202, universZ, 1 Zählerplatz, 3-Punkt, 4-polig, VNB

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder | Hager Deutschland

      Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder

      Bedienungsanleitung de-DE 2016-04-25

      PDF
      192,95 kB
      Bild Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör

      Bedienungsanleitung de-DE 2022-02-01

      PDF
      150,99 kB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS | Hager Deutschland

      Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      628,68 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-03-10

      PDF
      204,16 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG