Verteilersäule, Baureihe 135, Montageplatte (200mm x 537mm), Festplatzausschnitt ZAL135PA

EAN
3250611070504
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
1.123,10 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
ZAY95075
ZAY95075
Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung
41,30 €/ Stück

Optionales Zubehör

  • Siche­rungs­kasten 1 Produkte verfügbar
  • CEE-­Steck­do­sen­-­Kom­bi­na­tion 125 A 5 Produkte verfügbar
  • Ober­teil/Dach für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
  • Zubehör 5 Produkte verfügbar
  • Monta­ge­platte für Verteil­er­ge­häuse 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1350 mm
  • Breite
    360 mm
  • Tiefe
    360 mm
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    teil­ver­senkt
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    1
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Ja
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    7035
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Glas­fa­ser­ver­stärkter Kunststoff
Ausstat­tung
  • Mit Monta­ge­platte
    Ja
  • Mit Sammelschiene
    Nein
  • Mit Standfuß
    Nein
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP44
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Verteilersäule, Baureihe 135, Montageplatte (200mm x 537mm), Festplatzausschnitt

Verteilersäule rund, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Selbstverlöschende Montageplatte aus Kunststoff, aushängbare Stecktüren, Einfachschließung mit Profilhalbzylindern, Doppelschließung möglich. Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle und ist durch Eindringen von Fremdkörpern stochersicher. Eingrabsockel und Verteilersäule bilden eine Einheit. Ein Bodenrost ist empfohlen. Zur Betauungsvermeidung ist der Sockel bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschiene innen mit Sockelfüller aufzufüllen.

Höhe: 1350 mm
Breite: 360 mm
Tiefe: 360 mm
Frequenz: 50 - 50 Hz
Montageart: teilversenkt
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 1
Geeignet für Außenbereich: Ja
RAL Nummer: 7035
Farbe: Lichtgrau
Werkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Mit Montageplatte: Ja
Mit Sammelschiene: Nein
Mit Standfuß: Nein
Schutzart IP: IP44
Stoßfestigkeit IK: IK10

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAL135PA
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.