![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Steckdosenkombination, 1 CEE-Steckdose 16A, 5-pol., 1 CEE-Steckdose 32A, 5-pol. ZAY18Z
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Anschluss-/Steckertyp NetzanschlussCEE 16 A
-
Schutzart IPIP44
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
Höhe320 mm
-
Breite222 mm
-
Tiefe160 mm
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Nennspannung230 - 400 V
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZAY18Z
-
Katalog
Strom im Freien
Katalog de-DE 2022-02-01
PDF22,53 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Strom im Freien
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF1,74 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL
Ausschreibungstext
Steckdosenkombination für Stromverteilersäule rund für Fest- und Marktplätze, bestehend aus IP 44 Gehäuse mit Steckdosen, Leitungsschutzschaltern, Fehlerstromschutzschalter.
Anschluss-/Steckertyp Netzanschluss: CEE 16 A
Schutzart IP: IP44
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Produktfarbe: Lichtgrau
Höhe: 320 mm
Breite: 222 mm
Tiefe: 160 mm
Frequenz: 50 - 50 Hz
Nennspannung: 230 - 400 V
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAY18Z
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266758/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_H_RGB_KONTAKT1_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.