The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Ladein­fra­s­truktur
  • Lade­sta­ti­onen
  • Lade­sta­tion witty plus
  • XVL122CFL
  • Lade­sta­tion witty plus
  • witty plus mit flow

Ladestation witty plus Ladekabel 22kW 6,5m MID OCPP inkl. flow Energiemanager XVL122CFL

Die Wallbox witty plus mit fest integriertem Typ-2-Ladekabel ist die ideale Ladestation für Mehrfamilienhäuser und Gewerbebetriebe. Diese innovative Wallbox ermöglicht das effiziente Laden von Elektrofahrzeugen mit Solarstrom aus der eigenen Photovoltaikanlage. Dank des flow Energiemanagement-Controllers lässt sich ein Speichersystem nahtlos integrieren, um überschüssige Energie optimal zu nutzen. Die zukunftssichere Ladelösung sorgt für maximale Effizienz und nachhaltige Energieverwertung.
EAN
3250610087862
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
X021
Preis
1.496,00 €
/ Stück *
1.496,00 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Ladestation witty plus Ladekabel 22kW 6,5m MID OCPP inkl. flow Energiemanager

XVL122CFL

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity 3 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity
  • XEVA410

    Ladest. Zubehör Set 3 RFID Karten für Administrator

    35,00 €  / Stück*
  • XVA130

    Sockel für eine Ladestation witty one

    363,00 €  / Stück*
  • XVA135

    Sockel für zwei witty one Ladestationen

    419,00 €  / Stück*

Passend zu

  • XVS002

    Beiliegendes Zubehör witty plus pro

    42,00 €  / Stück*
  • XVS116

    Nutzer Schnittstellenkarte zu Status LED und RFID-Antenne

    64,00 €  / Stück*

Technische Merkmale

Leis­tung
  • Leis­tung pro Lade­punkte
    22 kW
  • Anschluss­leis­tung
    0,1 - 22 kW
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Span­nungs­ver­sor­gung
  • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
    1, 3
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    32 A
Konnek­ti­vität
  • Anzahl der Lade­punkte
    1
Funk­ti­onen
  • Mit Last­ma­na­ge­ment
    Ja
Ausstat­tung
  • Anzahl der Steck­dosen
    0
  • Mit Leitungs­schutz­schalter
    Nein
  • Noten­trie­ge­lung bei Strom­aus­fall
    Ja
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Typ 2; Typ 2
Abmes­sungen
  • Höhe
    370 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    150 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Wand­be­fes­ti­gung
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP55
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 50 °C
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230-240 V
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-10-23
PDF
665,49 kB
Hager REACH declaration XVL122CFL
PDF
Hager RoHS Report XVL122CFL
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild XVL122CFL | Hager Deutschland

    Produktbild XVL122CFL

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt XVL122CFL | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt XVL122CFL

    Ladestation witty plus Ladekabel 22kW 6,5m MID OCPP inklusive flow EMC

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, sv-SE, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2024-11-18 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, sv-SE, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2024-11-18

    PDF
    15,13 MB
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung de-AT, de-DE, de-IT, de-CH 2025-06-16 | Hager Deutschland

    Montageanleitung de-AT, de-DE, de-IT, de-CH 2025-06-16

    PDF
    19,69 MB
    Bild Montageanleitung en-GB, en-US 2025-05-16 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB, en-US 2025-05-16

    PDF
    14,70 MB
  • Handbuch

    Bild Handbuch de-AT, de-DE, de-IT, de-CH 2025-06-16 | Hager Deutschland

    Handbuch de-AT, de-DE, de-IT, de-CH 2025-06-16

    PDF
    15,16 MB
  • Broschüre

    Bild Ladeinfrastruktur war nie einfacher als mit witty | Hager Deutschland

    Ladeinfrastruktur war nie einfacher als mit witty

    So gelingt Wohnbau inno­vativ und kunden­ori­en­tiert (25DE0025-02)

    PDF
    23,52 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-04-17 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-04-17

    PDF
    396,00 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Weitere Produkte zu diesem System

    3
  • 1
    XVL122C - Ladestation witty plus Ladekabel 22kW 6,5m MID OCPP Dienstwagen PV-Überschuss
    XVL122C
    Ladestation witty plus Ladekabel 22kW 6, 5m MID OCPP Dienstwagen PV-Überschuss
    Preis
    917,00 €
    / Stück *
    917,00 €
    / Stück *
  • 2
    XVL122SFL - Ladestation witty plus Ladesteckdose 22kW MID OCPP inkl. flow Energiemanager
    XVL122SFL
    Ladestation witty plus Ladesteckdose 22kW MID OCPP inklusive flow EMC
    Preis
    1.469,00 €
    / Stück *
    1.469,00 €
    / Stück *
  • 3
    XVL122S - Ladestation witty plus Ladesteckdose 22kW MID OCPP Dienstwagen PV-Überschuss
    XVL122S
    Ladestation witty plus Ladesteckdose 22kW MID OCPP Dienstwagen PV-Überschuss
    Preis
    889,00 €
    / Stück *
    889,00 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Ladestation witty plus Ladekabel 22kW 6,5m MID OCPP inklusive flow EMC

Wallbox Ladestation für Ein-/Zweifamilienhaus, Mehrfamilienhaus mit fester Stellplatzzuordnung und Fuhrparks mit bis zu sieben Ladestationen, optional mit Photovoltaikanlagen, zur Ladung von Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeugen. Ladebetriebsart Mode 3 nach DIN EN IEC 61851-1 (VDE 0122-1) mit Mode 3 Ladekabel 6,5 m. Abgesichert über die Zuleitung der Ladestation 32 A (3-phasig). Fest installierte Ladestation zur Verwendung im Innen-/Außenbereich. Freie Nutzung oder Zugangsberechtigung via RFID-Authentifizierung.
Bestehend aus UV-beständigem Kunststoffgehäuse (Farbe anthrazit), Kabeleinführung zur Netzwerk- und Spannungsversorgung, Bluetooth Schnittstelle für die HagerCharge App, RFID-Lesegerät und LED-Statusanzeige. Die Betriebsart (1- oder 3-phasig) und der Ladestrom (10 - 32 A) werden im integrierten Ladecontroller eingestellt.
Mit dem integrierten Energiemanagement Controller erfolgt die Integration der Ladestation in das intelligente, häusliche Energienetzwerk. Diese Anbindung ermöglicht die automatische Steuerung der maximalen Ladeleistung (Blackout Schutz), das koordiniertes Laden ggf. mit flexiblen Stromtarifen (wenn verfügbar) und kostenoptimierte intelligente Laden mit verschiedenen Lade Modi (Boost-Modus, rein PV-Überschussladen, Budgetladung, Zeitabhängige Budgetladung). Zusätzlich informiert der Energiemanagement Controller über alle Strom-Zuflüsse/-verbräuche im Haus.
Die Ladestation hat einen integrierten MID-Zähler der nach Ablauf der Eichfrist ersetzt werden kann. Zudem kann die Ladestation über eine OCPP-Schnittstelle an ein Abrechnungssystem angebunden werden. Dadurch eignet sich die Ladestation zur Dienstwagenabrechnung.
Der Datenaustausch erfolgt über den Kommunikationsstandard Modbus TCP für das Energiemanagement, bzw. OCPP 1.6J für Abrechnungssysteme. Die Spannungsversorgung der Ladestation muss über einen separaten Stromkreis erfolgen. Der Anschluss mehrerer Ladestationen an denselben Stromkreis ist nicht erlaubt.
Jede Ladestation ist mit einem kombinierten Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter (RCBO) Typ A oder separat mit einem FI-Schutzschalter (RCD) Typ A und einem Leitungsschutzschalter (MCB) abzusichern. Ein FI-Schutzschalter Typ B ist nicht notwendig, da eine 6 mA DC Fehlerstromerkennung integriert ist.
Die Ladestation ist eine steuerbare Last nach § 14a EnWG (Energiewirtschaftsgesetz).
Hinweis: RFID Karten und Standfüße für den freistehenden Aufbau sind optional erhältlich.

Leistung pro Ladepunkte: 22 kW
Frequenz: 50 - 60 Hz
Anzahl der Phasen für Einspeisung: 1
3
Nennstrom: 32 A
Anzahl der Ladepunkte: 1
Mit Lastmanagement: Ja
Anzahl der Steckdosen: 0
Mit Leitungsschutzschalter: Nein
Notentriegelung bei Stromausfall: Ja
Anschluss-/Steckertyp: Typ 2; Typ 2
Höhe: 370 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 150 mm
Montage auf: Wandbefestigung
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Stoßfestigkeit IK: IK10

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : XVL122CFL
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG