Mauerkasten für Multimedia, volta, HWV, 60 PLE VH60NKM

EAN
3250616480445
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H122
171,20 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Instal­la­ti­ons­klein­ver­teiler 4 Produkte verfügbar
  • Berüh­rungs­schutz­ab­de­ckung 4 Produkte verfügbar
  • Tür/­Be­di­en­feld 13 Produkte verfügbar
  • Patch­panel 3 Produkte verfügbar
  • Steck­dose 3 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 38 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Hohl­wand
Ausstat­tung
  • Anzahl der Schienen
    5
  • Anzahl Reihen
    5
  • Mit Schloss
    Nein
  • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
    Nein
  • Mit Erdungs­klem­men­block
    Nein
  • Mit Monta­ge­platte
    Ja
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    60
Abmes­sungen
  • Höhe
    880 mm
  • Breite
    348 mm
  • Tiefe
    94,50 mm
  • Einbau­höhe
    846 mm
  • Einbaubreite
    314 mm
  • Einbau­tiefe
    90 mm
  • Breite in Teilungs­einheiten
    12
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK05
  • Schlie­ßungstyp
    Ohne Schloss
  • Glühdraht­test
    850 °C

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.