Volta Hohlwand Kommunikationsverteiler IP30 mit Tür 3reihig VH36MM
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung: VH36NW
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Installationskleinverteiler 4 Produkte verfügbar
-
Tür/Bedienfeld 1 Produkte verfügbar
-
Patchpanel 2 Produkte verfügbar
-
Steckdose 3 Produkte verfügbar
-
Erweiterungspakete 20 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 11 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Montage aufHohlwand
-
Nennstrom63 A
-
Anzahl der Schienen1
-
Anzahl Reihen1
-
Anzahl Module12
-
Höhe630 mm
-
Breite348 mm
-
Tiefe94,50 mm
-
Einbauhöhe596 mm
-
Einbaubreite314 mm
-
Einbautiefe90 mm
-
Breite in Teilungseinheiten12
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser0
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
RAL Nummer9010
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
SchließungstypSchnappverschluss
-
Glühdrahttest850 °C
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild VH36MM
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung International 2025-01-31
PDF9,70 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung für FZ01xx, VA36xx, VA48xx, VH36xx, VH48xx, VU36xx, VU48xx - Volta Kommunikationsverteiler (Stand: 06.2010)
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF481,97 kBMontageanleitung für VA36xx, VA48xx, VH36xx, VH48xx, VU36xx, VU48xx, VZ31xx - Kommunikations-Kleinverteiler, Volta (Stand: 09.2000)
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF829,71 kBMontageanleitung für VHxx, VUxx, VZ00xx - Multimedia, volta, Mauerkasten (Stand: 04.2017)
Montageanleitung International 2024-11-07
PDF6,86 MB

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.