The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Zähler­platz­sys­teme
  • Wand­ler­an­lagen
  • Wand­ler­felder
  • UF33Z1
  • Wand­ler­felder

Wandlermessfeld,Univ.N,mit Prüfkl. 20 pol, APZ, ZP, 2x SG,TAB Mitteld 2019 UF33Z1

EAN
3250611032274
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H090
Passende Tools
  • Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Preis
1.853,80 €
/ Stück *
1.853,80 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Wandlermessfeld,Univ.N,mit Prüfkl. 20 pol, APZ, ZP, 2x SG,TAB Mitteld 2019

UF33Z1

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kabel­rück­hal­te­klammer 2 Produkte verfügbar
  • Ends­tück 2 Produkte verfügbar
  • Verdrah­tungs­kanal 8 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Kabel­rück­hal­te­klammer
  • Ends­tück
  • Verdrah­tungs­kanal
  • KU9K10H

    S-Klammern, univers Z, Befestigung an BKE-AZ, Kabelmanagement, 40 Stück

    37,30 €  / Stück*
  • KU9K11H

    U-Klammern, univers Z, Befestigung an Zählerkreuz, Kabelmanagement, 40 Stück

    37,70 €  / Stück*
  • KU9K12H

    Leitungseinführungsstück, univers Z, für Kabelmanagement Zählerplatz, 40 Stück

    25,10 €  / Stück*
  • KU9K13H

    Verschlußschieber, univers Z, für Kabelmanagement Zählerplatz, 40 Stück

    25,10 €  / Stück*
  • KU9K43HES

    Komplettset, univers Z, 1 x Kanal 450x30mm, und alle Zubehöre

    12,80 €  / Stück*
  • KU9K43HW

    Kanal, univers Z, 450x30 mm, mit Deckel, Befestigungsschrauben, 1 Set=20 Stück

    130,50 €  / Stück*
  • KU9K46HES

    Komplettset, univers Z, 1 x Kanal 450x60mm, und alle Zubehöre

    14,70 €  / Stück*
  • KU9K46HW

    Kanal, univers Z, 450x60 mm, mit Deckel, Befestigungsschrauben, 1 Set20 Stück

    171,40 €  / Stück*
  • KU9K73HES

    Komplettset, univers Z, 1 x Kanal 750x30mm, und alle Zubehöre

    17,40 €  / Stück*
  • KU9K73HW

    Kanal, univers Z, 750x30 mm, mit Deckel, Befestigungsschrauben, 1 Set20 Stück

    224,30 €  / Stück*
  • KU9K76HES

    Komplettset, univers Z, 1 x Kanal 750x60mm, und alle Zubehöre

    19,70 €  / Stück*
  • KU9K76HW

    Kanal, univers Z, 750x60 mm, mit Deckel, Befestigungsschrauben, 1 Set=20 Stück

    264,60 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1050 mm
  • Breite
    750 mm
  • Tiefe
    170 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    8
  • Anzahl Felder
    3
  • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
    1
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-06
PDF
8,09 MB
Hager REACH declaration UF33Z1
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild UF33Z1 | Hager Deutschland

    Produktbild UF33Z1

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt UF33Z1 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt UF33Z1

    Wandlermessfeld,Univ.N,mit Prüfkl. 20 pol, APZ, ZP, 2x SG,TAB Mitteld 2019

    PDF
  • Produktanhang

    Bild Aufbau und Stromlaufplan UF33Z1 | Hager Deutschland

    Aufbau und Stromlaufplan UF33Z1

    Produktanhang International 2020-01-01

    PDF
    417,85 kB
  • Tools

    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

    URL
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    UF13ZBW1 - Wandler-Messfeld, universN, TAB NetzeBW, 750 x 750 mm
    UF13ZBW1
    Wandler-Messfeld, universN, TAB NetzeBW, 750 x 750 mm
    Preis
    1.659,40 €
    / Stück *
    1.659,40 €
    / Stück *
  • 2
    UF22Z1 - Wandlermessfeld, universN, 2-feldig, 900 mm, TAB 2023 Mitteldeutschland
    UF22Z1
    Wandlermessfeld, universN, 2-feldig, 900 mm, TAB 2023 Mitteldeutschland
    Preis
    1.462,80 €
    / Stück *
    1.462,80 €
    / Stück *
  • 3
    UF31W0 - Wandlerfeld, UniversN, NAR NH2 SUT 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 250A
    UF31W0
    Wandlerfeld, UniversN, NAR NH2 SUT 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 250A
    Preis
    2.731,80 €
    / Stück *
    2.731,80 €
    / Stück *
  • 4
    UF31W1 - Wandlerfeld, univers N, NAR NH00 SLTS 40 mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 125A
    UF31W1
    Wandlerfeld, UniversN, NAR NH00 SLTS 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 125A
    Preis
    1.871,50 €
    / Stück *
    1.871,50 €
    / Stück *
  • 5
    UF31W2 - Wandlermessfeld universN, 1 ZP, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, RfZ-150mm
    UF31W2
    Wandlermessfeld universN, 1 ZP, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, RfZ-150mm
    Preis
    437,80 €
    / Stück *
    437,80 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG