The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Wand­ler­an­lagen
    • Wand­ler­felder
    • UF31W2
    EAN
    3250611032069
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H090
    • Wand­ler­felder

    Wandlermessfeld universN, 1 ZP, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, RfZ-150mm UF31W2

    Preis
    496,50 €
    / Stück *
    496,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wandlermessfeld universN, 1 ZP, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, RfZ-150mm

    UF31W2

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1050 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      165 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      2
    • Anzahl Felder
      1
    • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
      1
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Sammelschiene

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - HCC, UNIVERS N, IP44, PCII, 950mm (English)
    PDF
    8,09 MB
    REACH declaration UF31W2
    PDF
    RoHS Report UF31W2
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UF31W2 | Hager Deutschland

      Produktbild UF31W2

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UF31W2 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UF31W2

      Wandlermessfeld universN, 1 ZP, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, RfZ-150mm

      PDF
    • Produktanhang

      Bild Aufbau und Stromlaufplan UF31W2 | Hager Deutschland

      Aufbau und Stromlaufplan UF31W2

      Produktanhang International 2020-07-03

      PDF
      1,27 MB
    • Produktinformation

      Bild Modulare 3-Punkt Wandleranlage | Hager Deutschland

      Modulare 3-Punkt Wandleranlage

      Westnetz GmbH (22DE0069)

      PDF
      1,67 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UF13ZBW1 - Wandler-Messfeld univers N, TAB NetzeBW, 10 A, 3 Felder, 4 Reihen, 750x750x165 mm
      UF13ZBW1
      Wandler-Messfeld, universN, TAB NetzeBW, 750 x 750 mm
      Preis
      1.882,00 €
      / Stück *
      1.882,00 €
      / Stück *
    • 2
      UF22Z1 - Wandlermessfeld, universN, 2-feldig, 900 mm, TAB 2023 Mitteldeutschland
      UF22Z1
      Wandlermessfeld, universN, 2-feldig, 900 mm, TAB 2023 Mitteldeutschland
      Preis
      1.659,00 €
      / Stück *
      1.659,00 €
      / Stück *
    • 3
      UF31W0 - Wandlerfeld, UniversN, NAR NH2 SUT 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 250A
      UF31W0
      Wandlerfeld, UniversN, NAR NH2 SUT 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 250A
      Preis
      3.098,20 €
      / Stück *
      3.098,20 €
      / Stück *
    • 4
      UF31W1 - Wandlerfeld univers N, 100 A, NAR NH00 SLTS 40 mm SasSyst, AAR Lasttrennschalter 125 A
      UF31W1
      Wandlerfeld, UniversN, NAR NH00 SLTS 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 125A
      Preis
      2.122,60 €
      / Stück *
      2.122,60 €
      / Stück *
    • 5
      UF31W4 - Wandler-Feld universN, 100/100A, NAR Sas-40mm für SLS, AAR Lasttrennsch.1050mm
      UF31W4
      Wandler-Feld universN, 100/100A, NAR Sas-40mm für SLS, AAR Lasttrennsch.1050mm
      Preis
      1.469,60 €
      / Stück *
      1.469,60 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG