The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Wand­ler­an­lagen
    • Wand­ler­felder
    • UF31W1
    Im Wandlerfeld UF31W1 univers N sind NAR NH00 SLTS 40 mm SasSyst und der AAR Lasttrennschalter 125 A verbaut. Laut Hager-Produktinformation gehört es zur Modularen 3-Punkt Wandleranlage der Westnetz GmbH. Aufgebaut ist es 1-feldig mit einer Reihe. Der Nennstrom liegt bei 100 A, angeschlossen wird über die Sammelschiene. Das PVC-Gehäuse in RAL 9010 kommt auf 1050 x 250 x 165 mm.
    EAN
    3250611032052
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H090
    • Wand­ler­felder

    Wandlerfeld univers N, 100 A, NAR NH00 SLTS 40 mm SasSyst, AAR Lasttrennschalter 125 A UF31W1

    Preis
    2.122,60 €
    / Stück *
    2.122,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wandlerfeld univers N, 100 A, NAR NH00 SLTS 40 mm SasSyst, AAR Lasttrennschalter 125 A

    UF31W1

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1050 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      165 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      1
    • Anzahl Felder
      1
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      100 A
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Sammelschiene

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - HCC, UNIVERS N, IP44, PCII, 950mm (English)
    PDF
    8,09 MB
    REACH declaration UF31W1
    PDF
    RoHS Report UF31W1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UF31W1 | Hager Deutschland

      Produktbild UF31W1

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UF31W1 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UF31W1

      Wandlerfeld, UniversN, NAR NH00 SLTS 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 125A

      PDF
    • Produktanhang

      Bild Aufbau und Stromlaufplan UF31W1 | Hager Deutschland

      Aufbau und Stromlaufplan UF31W1

      Produktanhang International 2020-08-20

      PDF
      1,05 MB
    • Produktinformation

      Bild Modulare 3-Punkt Wandleranlage | Hager Deutschland

      Modulare 3-Punkt Wandleranlage

      Westnetz GmbH (22DE0069)

      PDF
      1,67 MB
      Bild Wandlerschrank Westnetz GmbH | Hager Deutschland

      Wandlerschrank Westnetz GmbH

      (22DE0051)

      PDF
      2,37 MB
    • Tools & Software

      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UF13ZBW1 - Wandler-Messfeld univers N, TAB NetzeBW, 10 A, 3 Felder, 4 Reihen, 750x750x165 mm
      UF13ZBW1
      Wandler-Messfeld, universN, TAB NetzeBW, 750 x 750 mm
      Preis
      1.882,00 €
      / Stück *
      1.882,00 €
      / Stück *
    • 2
      UF22Z1 - Wandlermessfeld, universN, 2-feldig, 900 mm, TAB 2023 Mitteldeutschland
      UF22Z1
      Wandlermessfeld, universN, 2-feldig, 900 mm, TAB 2023 Mitteldeutschland
      Preis
      1.659,00 €
      / Stück *
      1.659,00 €
      / Stück *
    • 3
      UF31W0 - Wandlerfeld, UniversN, NAR NH2 SUT 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 250A
      UF31W0
      Wandlerfeld, UniversN, NAR NH2 SUT 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 250A
      Preis
      3.098,20 €
      / Stück *
      3.098,20 €
      / Stück *
    • 4
      UF31W2 - Wandlermessfeld universN, 1 ZP, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, RfZ-150mm
      UF31W2
      Wandlermessfeld universN, 1 ZP, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, RfZ-150mm
      Preis
      496,50 €
      / Stück *
      496,50 €
      / Stück *
    • 5
      UF31W4 - Wandler-Feld universN, 100/100A, NAR Sas-40mm für SLS, AAR Lasttrennsch.1050mm
      UF31W4
      Wandler-Feld universN, 100/100A, NAR Sas-40mm für SLS, AAR Lasttrennsch.1050mm
      Preis
      1.469,60 €
      / Stück *
      1.469,60 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG