The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Wand­ler­an­lagen
    • Wand­ler­felder
    • UF31W0
    EAN
    3250611001584
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H090
    • Wand­ler­felder

    Wandlerfeld, UniversN, NAR NH2 SUT 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 250A UF31W0

    Preis
    3.098,20 €
    / Stück *
    3.098,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wandlerfeld, UniversN, NAR NH2 SUT 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 250A

    UF31W0

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1050 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      165 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      7
    • Anzahl Felder
      1
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      160 A
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Sammelschiene

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - HCC, UNIVERS N, IP44, PCII, 950mm (English)
    PDF
    8,09 MB
    REACH declaration UF31W0
    PDF
    RoHS Report UF31W0
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UF31W0 | Hager Deutschland

      Produktbild UF31W0

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UF31W0 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UF31W0

      Wandlerfeld, UniversN, NAR NH2 SUT 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 250A

      PDF
    • Produktanhang

      Bild Aufbau und Stromlaufplan UF31W0I1 | Hager Deutschland

      Aufbau und Stromlaufplan UF31W0I1

      Produktanhang International 2022-03-14

      PDF
      196,04 kB
    • Tools & Software

      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UF13ZBW1 - Wandler-Messfeld univers N, TAB NetzeBW, 10 A, 3 Felder, 4 Reihen, 750x750x165 mm
      UF13ZBW1
      Wandler-Messfeld, universN, TAB NetzeBW, 750 x 750 mm
      Preis
      1.882,00 €
      / Stück *
      1.882,00 €
      / Stück *
    • 2
      UF22Z1 - Wandlermessfeld, universN, 2-feldig, 900 mm, TAB 2023 Mitteldeutschland
      UF22Z1
      Wandlermessfeld, universN, 2-feldig, 900 mm, TAB 2023 Mitteldeutschland
      Preis
      1.659,00 €
      / Stück *
      1.659,00 €
      / Stück *
    • 3
      UF31W1 - Wandlerfeld univers N, 100 A, NAR NH00 SLTS 40 mm SasSyst, AAR Lasttrennschalter 125 A
      UF31W1
      Wandlerfeld, UniversN, NAR NH00 SLTS 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 125A
      Preis
      2.122,60 €
      / Stück *
      2.122,60 €
      / Stück *
    • 4
      UF31W2 - Wandlermessfeld universN, 1 ZP, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, RfZ-150mm
      UF31W2
      Wandlermessfeld universN, 1 ZP, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, RfZ-150mm
      Preis
      496,50 €
      / Stück *
      496,50 €
      / Stück *
    • 5
      UF31W4 - Wandler-Feld universN, 100/100A, NAR Sas-40mm für SLS, AAR Lasttrennsch.1050mm
      UF31W4
      Wandler-Feld universN, 100/100A, NAR Sas-40mm für SLS, AAR Lasttrennsch.1050mm
      Preis
      1.469,60 €
      / Stück *
      1.469,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Wandlerfeld, UniversN, NAR NH2 SUT 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 250A

    Wandlerkomplettfeld bis 250A nach DIN VDE 0603-2-2, Höhe 1050mm, Breite 250mm, Feld bestückt und verdrahtet mit Wandlervorsicherung NH2 3polig auf Sammelschienensystem 40mm, 250 A, Cu-Laschen zum Aufschieben der Wandler (Wandler EVU-Beistellung), Lasttrennschalter 250A auf Montageplatte (Kundenlastschalter)

    Höhe: 1050 mm
    Breite: 250 mm
    Tiefe: 165 mm
    Anzahl Reihen: 7
    Anschlussart: Sammelschiene
    Anzahl Felder: 1
    RAL Nummer: 9010
    Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
    Bemessungsstrom IN: 160 A

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: UF31W0
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG