The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Wand­ler­an­lagen
    • Wand­ler­felder
    • UF22Z1
    EAN
    3250612665754
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H090
    • Wand­ler­felder

    Wandlermessfeld, universN, 2-feldig, 900 mm, TAB 2023 Mitteldeutschland UF22Z1

    Preis
    1.659,00 €
    / Stück *
    1.659,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wandlermessfeld, universN, 2-feldig, 900 mm, TAB 2023 Mitteldeutschland

    UF22Z1

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      900 mm
    • Breite
      500 mm
    • Tiefe
      160 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      2
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration UF22Z1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UF22Z1 | Hager Deutschland

      Produktbild UF22Z1

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UF22Z1 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UF22Z1

      Wandlermessfeld, universN, 2-feldig, 900 mm, TAB 2023 Mitteldeutschland

      PDF
    • Produktanhang

      Bild Aufbau und Stromlaufplan UF22Z1 | Hager Deutschland

      Aufbau und Stromlaufplan UF22Z1

      Produktanhang International 2020-03-17

      PDF
      805,71 kB
    • Tools & Software

      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UF13ZBW1 - Wandler-Messfeld univers N, TAB NetzeBW, 10 A, 3 Felder, 4 Reihen, 750x750x165 mm
      UF13ZBW1
      Wandler-Messfeld, universN, TAB NetzeBW, 750 x 750 mm
      Preis
      1.882,00 €
      / Stück *
      1.882,00 €
      / Stück *
    • 2
      UF31W0 - Wandlerfeld, UniversN, NAR NH2 SUT 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 250A
      UF31W0
      Wandlerfeld, UniversN, NAR NH2 SUT 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 250A
      Preis
      3.098,20 €
      / Stück *
      3.098,20 €
      / Stück *
    • 3
      UF31W1 - Wandlerfeld univers N, 100 A, NAR NH00 SLTS 40 mm SasSyst, AAR Lasttrennschalter 125 A
      UF31W1
      Wandlerfeld, UniversN, NAR NH00 SLTS 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 125A
      Preis
      2.122,60 €
      / Stück *
      2.122,60 €
      / Stück *
    • 4
      UF31W2 - Wandlermessfeld universN, 1 ZP, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, RfZ-150mm
      UF31W2
      Wandlermessfeld universN, 1 ZP, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, RfZ-150mm
      Preis
      496,50 €
      / Stück *
      496,50 €
      / Stück *
    • 5
      UF31W4 - Wandler-Feld universN, 100/100A, NAR Sas-40mm für SLS, AAR Lasttrennsch.1050mm
      UF31W4
      Wandler-Feld universN, 100/100A, NAR Sas-40mm für SLS, AAR Lasttrennsch.1050mm
      Preis
      1.469,60 €
      / Stück *
      1.469,60 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG