Wandler- und Messfeld universN, 1050x500x160 mm, NAR NH00, AAR Lasttrennschalter 125 A UF32W6N3P
Produkt konfigurieren
Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Hauptleitungsklemme 7 Produkte verfügbar -
Durchgangs-Reihenklemme 1 Produkte verfügbar -
Verteilerfeld für Installationsverteiler 1 Produkte verfügbar -
LS-Schalter (EN/IEC 60947-2) 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe1050 mm
-
Breite500 mm
-
Tiefe165 mm
-
Anzahl Felder2
-
RAL Nummer9010
-
Bemessungsstrom IN100 A
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild UF32W6N3P
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt UF32W6N3P
Wandler- und Messfeld,Univ.N,1050x500x160mm NAR NH00,AAR Lastt125A,TAB Bayernw.
PDF -
Produktanhang
UF32W6N3P
Produktanhang de-DE 2018-02-08
PDF3,36 MB -
Tools & Software
Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.
URL
Ausschreibungstext
Wandler-Komplettfeld bis 100 A werkseitig vormontiertes und verdrahtetes Wandler-Komplettfeld, mit weiteren Komplettfeldern und Zählerschränken kombinierbar, mit serienmäßig plombierbaren Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren, mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), zum Einbau in Verteilerschränke 1100 mm hoch, mind. 2-feldrig, inkl. Einspeiseklemmen bis max. 50 mm², vorbereitet zur Aufnahme einer Überspannungs-Schutzeinrichtung für Sammelschienenmontage (nicht enthalten), Schutzart: bei geöffneter Schranktür IP3x zum Einbau in univers-Verteilerschränke 1100 mm hoch, mind. 2-feldrig, mind. 205 mm tief, inkl. Einspeiseklemmen bis max. 50 mm², Zuleitung von unten und Ableitung nach oben für Direktanschluß,
bestückt mit:
1 Stück Sammelschiene 250 A, 5-pol., 2-feldrig
1 Stück NH00-Reitersicherungsunterteil, 3-polig
1 Stück Vorbereitung zur Aufnahme einer Überspannungs- Schutzeinrichtung für Sammelschienenmontage (nicht enthalten)
1 Stück Lastschalter 125 A, 3-polig
1 Stück N und PE-Klemme bis 70 mm²
1 Stück Messwandlerplatz zur Aufnahme der 3 VNB-Wandler
3 Stück Leitungsschutzschalter 1-polig, 10 A B-Charakteristik, 25 kA
1 Stück 3-Punkt-Zählerplatz zur Aufnahme des VNB-Wandlerzähler
1 Stück Verdrahtung der Wandler und Prüfklemmen
1 Stück Prüfklemme nach TAB (Bayernwerk und glw.)
Höhe: 1050 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 165 mm
Anzahl Felder: 2
RAL Nummer: 9010
Bemessungsstrom IN: 100 A
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: UF32W6N3P
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.