Baustein,universN,450x250mm, für NH1 • UE31E1B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Vertei­ler­sys­teme bis 1600 A
  • Innen­aus­bau­system bis 630 A mit univers N Bausteinen
  • UE31E1B

Baustein, univers N, 450x250mm, für 1 Trenner NH1 auf Sammelschienensystem 60mm

UE31E1B

  • Innen­aus­bau­system bis 630 A mit univers N Bausteinen

Baustein, univers N, 450x250mm, für 1 Trenner NH1 auf Sammelschienensystem 60mm UE31E1B

Der univers N Baustein 450x250mm für 1 Trenner NH1 auf einem 60mm Sammelschienensystem ermöglicht den Aufbau einer Niederspannungsverteilung. Bemessungsspannung liegt bei 3AC 690 Volt /50 Hertz. Die Berührungsschutzabdeckungen sind serienmäßig plombierbar und durch ein Gasinnendruckverfahren verstärkt. Erfüllt die Normen DIN EN 61 439 -1, -2, -3 und VDE 0660 Teil 600 -1, -2, -3.
EAN
3250616151222
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H110
Passende Tools
  • Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Preis
183,50 €
/ Stück *
183,50 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • NH-Last­trenn­schalter 4 Produkte verfügbar
  • Abschot­tung 2 Produkte verfügbar
  • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen 1 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen 3 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • NH-Last­trenn­schalter
  • Abschot­tung
  • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen
  • LT0056

    Sicherungslasttrennschalter LT NH000/60mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten

    195,40 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • LT0057

    Sicherungslasttrennschalter LT NH000/60mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang oben

    195,40 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • LT056

    Sicherungslasttrennschalter LT NH00/60mm, 160A, Rahmenklemme für Cu bis 95mm²

    228,00 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • LT057

    Sicherungslasttrennschalter LT NH00/60mm 160A, Prismenklemme für Cu/Al bis 70mm²

    243,40 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • UZ01T1

    Abschottung, universN, waagerecht, 1 feldig

    13,00 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • UZ30T1

    Abschottung, universN, 450mm, vertikal, im Raster von 150mm abbrechbar

    9,90 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • UZ017

    Blindabdeckung, universN, für D-Reiter-Sicherungsunterteile

    7,90 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • S941K

    Sammelschienen-Isolierprofil, f.Sammelschiene CU 20x5 und 20x10mm, Länge 1000mm

    30,10 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • S941L

    Sammelschienen-Isolierprofil, f.Sammelschiene CU 30x5 und 30x10mm, Länge 1000mm

    31,60 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • S941M

    Sammelschienen-Isolierprofil, f. Sammelschiene CU 12x10, Länge 1000mm

    52,10 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    450 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    125 mm
  • Abstand Sammelschienen
    60 mm
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
Konfi­gu­ra­tion
  • Ist vormon­tiert
    Ja
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Sammelschie­nen­system
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    630 A
Kompa­ti­bi­lität
  • univers N-Kom­pa­ti­bi­lität
    Baustein
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH1
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration UE31E1B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UE31E1B (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild UE31E1B | Hager Deutschland

    Produktbild UE31E1B

  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für FP63xx, UE2xx, UE3xx, UY2xx, UY31xx - Wandlerschrank, universN/Baustein univers (Stand: 05.2015) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FP63xx, UE2xx, UE3xx, UY2xx, UY31xx - Wandlerschrank, universN/Baustein univers (Stand: 05.2015)

    Bedienungsanleitung International 2015-06-17

    PDF
    927,69 kB
  • Technische Broschüre

    Bild Niederspannungsverteilung | Hager Deutschland

    Niederspannungsverteilung

    Das Hager-Systemangebot (12DE0046)

    PDF
    3,29 MB
    Bild univers N - Energie verteilen mit System | Hager Deutschland

    univers N - Energie verteilen mit System

    Verteilen. Schützen. Planen. (22DE0011-22)

    PDF
    8,33 MB
  • Bestellhilfe

    Bild univers N Bausteine/Bausätze | Hager Deutschland

    univers N Bausteine/Bausätze

    Bestellübersicht Mai 2022 (22DE0147)

    PDF
    5,62 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
  • Tools

    Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    ZU21A - Einbausatz, univers Z, Höhe 900mm, 1 Zählerplatz, 1-feldig, mit Hutschiene
    ZU21A
    Einbausatz, univers Z, Höhe 900mm, 1 Zählerplatz, 1-feldig, mit Hutschiene
    Preis
    259,00 €
    / Stück *
    259,00 €
    / Stück *
  • 2
    U961N - Zählertragplatte, universN, 300x250mm
    U961N
    Zählertragplatte, universN, 300x250mm
    Preis
    94,20 €
    / Stück *
    94,20 €
    / Stück *
  • 3
    U96N - Zählertragplatte, Zählertafel univers N, 450x250 mm
    U96N
    Zählertragplatte, universN, 450x250mm
    Preis
    118,00 €
    / Stück *
    118,00 €
    / Stück *
  • 4
    U97N - Zählertragplatte, Zählertafel univers N, 750x250 mm
    U97N
    Zählertragplatte, universN, 750x250mm
    Preis
    209,90 €
    / Stück *
    209,90 €
    / Stück *
  • 5
    ZU96EN - Zählertragplatte für eHZ, univers N, Höhe 450 mm, mit Raum für Zusatzanwendungen
    ZU96EN
    Zählertragplatte für eHZ, univers N, Höhe 450mm, mit Raum für Zusatzanwendungen
    Preis
    114,50 €
    / Stück *
    114,50 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Baustein, universN, 450x250mm, für 1 Trenner NH1 auf Sammelschienensystem 60mm

Sammelschienenbaustein mit Sammelschienenträger zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V 50 Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439-1 /-2/-3 (VDE 0660 Teil 600 -1/-2/-3).

Höhe: 450 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 125 mm
RAL Nummer: 9010
Farbe: Reinweiß
Ist vormontiert: Ja
Montage auf: Sammelschienensystem
Polanzahl: 4
Nennstrom: 630 A
univers N-Kompatibilität: Baustein
Sicherungsgröße: NH1
Mit Deckel: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UE31E1B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG