The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­last­trenn­schalter und Zubehör
    • LT056
    Der NH00 Sicherungslasttrenner 3x160A SS 60mm mit Rahmenklemme ermöglicht eine sichere Trennung im Stromkreis. Spezifikationen: 3-polig, Nennstrom 160A, Schienenabstand 60mm. Ideal für Industrieanwendungen, bietet robuste Bauweise und zuverlässige Leistung gemäß VDE-Normen. Einfache Montage und Wartung durch Rahmenklemme.
    EAN
    3250614200564
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H604
    • NH-Si­che­rungs­last­trenn­schalter und Zubehör

    Sicherungslasttrennschalter / NH Lasttrennschalter, 3-polig NH00 3x160A SS 60mm LT056

    Preis
    248,30 €
    / Stück *
    248,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sicherungslasttrennschalter / NH Lasttrennschalter, 3-polig NH00 3x160A SS 60mm

    LT056

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Nieder­span­nung HRC Siche­rungs­ein­satz 2 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für NH-Un­ter­teile 2 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 1 Produkte verfügbar
    • Kabel­klem­me­n­an­schluss 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 6 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Nieder­span­nung HRC Siche­rungs­ein­satz
    • Zube­hör/Er­satz­teile für NH-Un­ter­teile
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Kabel­klem­me­n­an­schluss
    • LNH0125M

      NH-Sicherungseinsatz NH00 gG AC500V 125A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche

      8,90 €  / Stück*
    • LNH0160M

      NH-Sicherungseinsatz NH00 gG 500V 160A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche

      8,90 €  / Stück*
    • LZ054

      Verriegelung Schaltdeckelfenster LT NH000-3, innen montierbar, 1 Set = 3 Stück

      8,20 €  / Stück*
    • LZ008

      Blende LT für Sicherungslasttrenner NH00 zur seitlichen Abschottung am Trenner

      17,20 €  / Stück*
    • LZ053

      Stellungsanzeige LT Schaltdeckel Gr.000-3, 2A 250V AC, Öffner und Schließer

      33,30 €  / Stück*
    • LZ051

      Prismenklemmensatz LT für NH00-Trenner für Cu-/Al Leiter 6-70mm², Set = 3St.

      24,10 €  / Stück*

    Passend zu

    • UE22E4B

      Baustein, universN, 300x500mm, für 4 Trenner NH00 auf Sammelschienensystem 60mm

      196,60 €  / Stück*
    • UE21E2B

      Baustein, universN, 300x250mm, für 2 Trenner NH00 auf Sammelschienensystem 60mm

      174,80 €  / Stück*
    • UE31E2B

      Baustein, universN, 450x250mm, für 2 Trenner NH00 auf Sammelschienensystem 60mm

      193,90 €  / Stück*
    • UE31E1B

      Baustein, universN, 450x250mm, für 1 Trenner NH1 auf Sammelschienensystem 60mm

      191,50 €  / Stück*
    • UE31E3B

      Baustein, universN, 450x250mm, für 1 Trenner NH2 auf Sammelschienensystem 60mm

      289,90 €  / Stück*
    • UE32E3B

      Baustein, universN, 450x500mm, für 1 Trenner NH3 auf Sammelschienensystem 60mm

      320,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      160 A
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
      5 kA
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=690V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Siche­rungs­eins.Test bed. Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4
      160 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=400 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=440V DC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      100 A
    • Nenn­strom bei 45 °C
      152 A
    • Nenn­strom bei 55 °C
      136 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B / 400V
      160 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B / 500V
      160 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B / 690V
      160 A
    • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=220V DC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Nenn­strom bei 40 °C
      160 A
    • Nenn­strom bei 70 °C
      112 A
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=400V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=500 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Nenn­strom bei 65 °C
      120 A
    • Siche­rungs­eins.Test bed. Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4
      160 A
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=500V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=690 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Siche­rungs­eins.Test bed. Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4
      160 A
    • Nenn­strom bei 60 °C
      128 A
    • Nenn­strom bei 50 °C
      144 A
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH00
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      2.5 - 95 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      2.5 - 95 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Rahmen­klemme, Käfig­klemme
    • Typ der Ausgangs­ver­bin­dung
      Schrau­b­an­schluss
    • Anschlussart Eingang
      Schrau­b­an­schluss
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 70 °C
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      4,50 - 4,50 Nm
    • Dreh­mo­ment zur Befes­ti­gung auf Sammelschiene
      6 - 6 Nm
    • Montage auf
      Sammelschie­nen­system
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Waage­recht, Senk­recht
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      14 W
    • Leis­tungs­ab­gabe bei Voll­last
      50 W
    • Leis­tungs­ab­gabe des im Gerät instal­lierten Siche­rungs­ele­ments
      12 W
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      1400
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      200
    • Gerä­te­le­bens­dauer (Summe Mech.- und Elek­tri­sche­le­bens­dauer) IEC 60947-3 Tab.4
      1600
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      1000 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      8000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      690 - 690 V
    • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC 60947-1
      4
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP3X
    • Elek­tro­ni­sche Siche­rungs­über­wa­chung
      Nein
    • Konven­ti­o­neller Frei­luft-ther­mi­scher Strom mit Siche­rungs­ein­satz und Stan­dard­quer­schnitt IEC 60947-1
      160 A
    • Konven­ti­o­neller Frei­luft-ther­mi­scher Strom mit Fest­körper und Stan­dard­quer­schnitt IEC 60947-1
      225 A
    Abmes­sungen
    • Höhe
      206 mm
    • Breite
      106 mm
    • Tiefe
      104 mm
    • Abstand Sammelschienen
      60 mm
    Nur für den internen Gebrauch
    • Stan­dard
      IEC/EN 60947-1;IEC/EN 60947-3
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Deckel­griff
    Normen
    • Brenn­bar­keits­klasse nach UL 94
      V0

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Fuse switch disconnector LT size 000/60mm 100A, box clamp,
    PDF
    438,40 kB
    REACH declaration LT056
    PDF
    RoHS Report LT056
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LT056 | Hager Deutschland

      Produktbild LT056

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LT056 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LT056

      Sicherungslasttrennschalter LT NH00/60mm, 160A, Rahmenklemme für Cu bis 95mm²

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für LT0xx, S00xx - Sicherungslasttrennschalter (DE-EN-IT-FR, Stand: 03.2010) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für LT0xx, S00xx - Sicherungslasttrennschalter (DE-EN-IT-FR, Stand: 03.2010)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

      PDF
      1,08 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      257,93 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LZ255 - Stromwandler für LT NH1-3 100/5A 2VA Klasse 1
      LZ255
      Stromwandler für LT NH1-3 100/5A 2VA Klasse 1
      Preis
      145,80 €
      / Stück *
      145,80 €
      / Stück *
    • 2
      LZ057 - Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH1-Trenner für Cu-Leiter 70-150mm², Set=3 St.
      LZ057
      Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH1-Trenner für Cu-Leiter 70-150mm², Set=3 St.
      Preis
      74,60 €
      / Stück *
      74,60 €
      / Stück *
    • 3
      LZ059 - Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH3-Trenner für CU-Leiter 150-300mm², 3 St.
      LZ059
      Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH3-Trenner für CU-Leiter 150-300mm², 3 St.
      Preis
      85,10 €
      / Stück *
      85,10 €
      / Stück *
    • 4
      LZ058 - Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH2-Trenner für CU-Leiter 120-240mm² Set=3 St.
      LZ058
      Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH2-Trenner für CU-Leiter 120-240mm² Set=3 St.
      Preis
      85,20 €
      / Stück *
      85,20 €
      / Stück *
    • 5
      LT253 - Sicherungslasttrennschalter NH2/60mm, 400 A, Schraubanschluss M10, für Sammelschienenmontage
      LT253
      Sicherungslasttrennschalter LT NH2/60mm, 400A, Schraubanschluss M10
      Preis
      897,10 €
      / Stück *
      897,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Sicherungslasttrennschalter LT NH00/60mm, 160A, Rahmenklemme für Cu bis 95mm²

    NH00-Sicherungslasttrennschalter für Sammelschienenmontage Abstand 60mm nach DIN EN 60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-2. Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur Montage auf CU-Sammelschiene Abstand 60mm, Abgang oben bzw. unten, ohne zusätzliche Blende.

    Nennstrom: 160 A
    Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947: 5 kA
    Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 160 A
    Sicherungsgröße: NH00
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 2.5 - 95 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 2.5 - 95 mm²
    Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
    Nominales Drehmoment: 4,50 - 4,50 Nm
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 14 W
    Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele: 1400
    Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200
    Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrischelebensdauer) IEC 60947-3 Tab.4: 1600
    Isolationsspannung Ui: 1000 V
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP3X
    Tiefe: 104 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LT056
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG