The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­last­trenn­schalter und Zubehör
    • LT057
    Mit Prismenklemme für Cu/Al bis 70 mm² kontaktiert der Sicherungslasttrennschalter LT057 in NH00 die Cu-Sammelschiene mit Abstand 60 mm, der Abgang wahlweise oben oder unten. Bei 160 A Nennstrom schaltet er nach DIN EN 60947-3 allpolig, geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach IEC 60269-2. Das Schalterunterteil ist 3-polig ausgeführt, der Griffeinsatz lässt sich plombieren.
    EAN
    3250614200571
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H604
    • NH-Si­che­rungs­last­trenn­schalter und Zubehör

    Sicherungslasttrennschalter NH00/60mm, 160 A, Prismenklemme für Cu/Al bis 70 mm² LT057

    Preis
    256,00 €
    / Stück *
    256,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sicherungslasttrennschalter NH00/60mm, 160 A, Prismenklemme für Cu/Al bis 70 mm²

    LT057

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Nieder­span­nung HRC Siche­rungs­ein­satz 2 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für NH-Un­ter­teile 2 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 1 Produkte verfügbar
    • Kabel­klem­me­n­an­schluss 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 6 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Nieder­span­nung HRC Siche­rungs­ein­satz
    • Zube­hör/Er­satz­teile für NH-Un­ter­teile
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Kabel­klem­me­n­an­schluss
    • LNH0125M

      NH-Sicherungseinsatz NH00 gG AC500V 125A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche

      8,70 €  / Stück*
    • LNH0160M

      NH-Sicherungseinsatz NH00 gG 500V 160A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche

      8,70 €  / Stück*
    • LZ054

      Verriegelung Schaltdeckelfenster LT NH000-3, innen montierbar, 1 Set = 3 Stück

      7,90 €  / Stück*
    • LZ008

      Blende LT für Sicherungslasttrenner NH00 zur seitlichen Abschottung am Trenner

      16,60 €  / Stück*
    • LZ053

      Stellungsanzeige LT Schaltdeckel Gr.000-3, 2A 250V AC, Öffner und Schließer

      32,10 €  / Stück*
    • LZ051

      Prismenklemmensatz LT für NH00-Trenner für Cu-/Al Leiter 6-70mm², Set = 3St.

      23,30 €  / Stück*

    Passend zu

    • UE22E4B

      Baustein, universN, 300x500mm, für 4 Trenner NH00 auf Sammelschienensystem 60mm

      192,70 €  / Stück*
    • UE21E2B

      Baustein, universN, 300x250mm, für 2 Trenner NH00 auf Sammelschienensystem 60mm

      171,40 €  / Stück*
    • UE31E2B

      Baustein, universN, 450x250mm, für 2 Trenner NH00 auf Sammelschienensystem 60mm

      190,10 €  / Stück*
    • UE31E1B

      Baustein, universN, 450x250mm, für 1 Trenner NH1 auf Sammelschienensystem 60mm

      187,70 €  / Stück*
    • UE31E3B

      Baustein, universN, 450x250mm, für 1 Trenner NH2 auf Sammelschienensystem 60mm

      284,20 €  / Stück*
    • UE32E3B

      Baustein, universN, 450x500mm, für 1 Trenner NH3 auf Sammelschienensystem 60mm

      313,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      160 A
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
      5 kA
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=690V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Siche­rungs­eins.Test bed. Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4
      160 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=400 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=440V DC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      100 A
    • Nenn­strom bei 45 °C
      152 A
    • Nenn­strom bei 55 °C
      136 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B / 400V
      160 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B / 500V
      160 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B / 690V
      160 A
    • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=220V DC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Nenn­strom bei 40 °C
      160 A
    • Nenn­strom bei 70 °C
      112 A
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=400V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=500 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Nenn­strom bei 65 °C
      120 A
    • Siche­rungs­eins.Test bed. Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4
      160 A
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=500V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=690 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Siche­rungs­eins.Test bed. Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4
      160 A
    • Nenn­strom bei 60 °C
      128 A
    • Nenn­strom bei 50 °C
      144 A
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH00
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      6 - 70 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      6 - 70 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Pris­men­klemme, M8 Anschluss
    • Typ der Ausgangs­ver­bin­dung
      Klemm­be­fes­ti­gung
    • Anschlussart Eingang
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 70 °C
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      3 - 3 Nm
    • Dreh­mo­ment zur Befes­ti­gung auf Sammelschiene
      6 - 6 Nm
    • Montage auf
      Sammelschie­nen­system
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Waage­recht, Senk­recht
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      14 W
    • Leis­tungs­ab­gabe bei Voll­last
      50 W
    • Leis­tungs­ab­gabe des im Gerät instal­lierten Siche­rungs­ele­ments
      12 W
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      1400
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      200
    • Gerä­te­le­bens­dauer (Summe Mech.- und Elek­tri­sche­le­bens­dauer) IEC 60947-3 Tab.4
      1600
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      1000 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      8000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      690 - 690 V
    • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC 60947-1
      4
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP3X
    • Elek­tro­ni­sche Siche­rungs­über­wa­chung
      Nein
    • Konven­ti­o­neller Frei­luft-ther­mi­scher Strom mit Siche­rungs­ein­satz und Stan­dard­quer­schnitt IEC 60947-1
      160 A
    • Konven­ti­o­neller Frei­luft-ther­mi­scher Strom mit Fest­körper und Stan­dard­quer­schnitt IEC 60947-1
      225 A
    Abmes­sungen
    • Höhe
      206 mm
    • Breite
      106 mm
    • Tiefe
      104 mm
    • Abstand Sammelschienen
      60 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      12 - 12 mm
    Nur für den internen Gebrauch
    • Stan­dard
      IEC/EN 60947-1;IEC/EN 60947-3
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Deckel­griff
    Kabel
    • Kabe­l­ein­füh­rungs­po­si­tion
      Oben
    Normen
    • Brenn­bar­keits­klasse nach UL 94
      V0

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Fuse switch disconnector LT size 000/60mm 100A, box clamp,
    PDF
    438,40 kB
    REACH declaration LT057
    PDF
    RoHS Report LT057
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LT057 | Hager Deutschland

      Produktbild LT057

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LT057 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LT057

      Sicherungslasttrennschalter LT NH00/60mm 160A, Prismenklemme für Cu/Al bis 70mm²

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für LT0xx, S00xx - Sicherungslasttrennschalter (DE-EN-IT-FR, Stand: 03.2010) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für LT0xx, S00xx - Sicherungslasttrennschalter (DE-EN-IT-FR, Stand: 03.2010)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

      PDF
      1,08 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      257,93 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LT0050 - Sicherungslasttrennschalter NH000, 100 A, Rahmenklemme 50 mm², für Hutschienenmontage
      LT0050
      Sicherungslasttrennschalter LT NH000 Hutschiene 100A, Rahmenklemme 50mm²
      Preis
      118,80 €
      / Stück *
      118,80 €
      / Stück *
    • 2
      LZ152 - Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH2-Trenner für Cu/Al-Leiter 120-240mm², 3 St.
      LZ152
      Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH2-Trenner für Cu/Al-Leiter 120-240mm², 3 St.
      Preis
      107,20 €
      / Stück *
      107,20 €
      / Stück *
    • 3
      LZ256 - Stromwandler für LT NH1-3 150/5A 2,5VA Klasse 1
      LZ256
      Stromwandler für LT NH1-3 150/5A 2, 5VA Klasse 1
      Preis
      144,90 €
      / Stück *
      144,90 €
      / Stück *
    • 4
      LT150 - Sicherungslasttrennschalter LT NH1 250A für Montageplatte, Schraubanschluss M10
      LT150
      Sicherungslasttrennschalter LT NH1 250A für Montageplatte, Schraubanschluss M10
      Preis
      397,40 €
      / Stück *
      397,40 €
      / Stück *
    • 5
      LT0054 - Sicherungslasttrennschalter LT NH000/40mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten
      LT0054
      Sicherungslasttrennschalter LT NH000/40mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten
      Preis
      176,20 €
      / Stück *
      176,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Sicherungslasttrennschalter LT NH00/60mm 160A, Prismenklemme für Cu/Al bis 70mm²

    NH00-Sicherungslasttrennschalter für Sammelschienenmontage Abstand 60mm nach DIN EN 60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-2. Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur Montage auf CU-Sammelschiene Abstand 60mm, Abgang oben bzw. unten, ohne zusätzliche Blende.

    Bemessungsstrom IN: 160 A
    Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947: 5 kA
    Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 160 A
    Sicherungsgröße: NH00
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6 - 70 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6 - 70 mm²
    Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Leistungsabgabe bei IN: 14 W
    Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele: 1400
    Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200
    Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrischelebensdauer) IEC 60947-3 Tab.4: 1600
    Isolationsspannung Ui: 1000 V
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP3X
    Tiefe: 104 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LT057
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG