The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Funk­lö­sungen
    • KNX Funk
    • TRC301B
    Funk Fensterkontakt für Aufputzmontage, arbeitet im 868 MHz Bereich, kompatibel mit quicklink Funkprodukten. Ermöglicht werkzeuglose Konfiguration und Integration in KNX-TP-Systeme via KNX-Funk Medienkoppler. Betrieben mit zwei AAA LR03 1,5 Volt Batterien, verfügt über eine LED-Anzeige für Batteriestatus. Unterstützt Anschluss eines externen Reedkontakts und bietet Funktionen wie Frostschutz und Rollladensteuerung über KNX-Objekte. Automatikmodus über Taste steuerbar.
    EAN
    3250615989116
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503
    • KNX Funk
    • Binärein­gänge
    • Mehr sehen

    Funk Fensterkontakt mit Batterie, weiß TRC301B

    Preis
    107,80 €
    / Stück *
    107,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Funk Fensterkontakt mit Batterie, weiß

    TRC301B

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Bussystem
      Funkbus
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy, quicklink
    Elek­tri­scher Strom
    • Anzahl Eingangs­strom­kreise
      2
    Ausstat­tung
    • Externe Abfra­ge­span­nung notwendig
      Nein
    • Funk bidi­rek­ti­onal
      Nein
    • Mit Batterie
      Ja
    • Mit HLK Ansteu­e­rung
      Nein
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Ja
    Frequenz
    • Über­tra­gungs­fre­quenz
      868 - 868 MHz
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Nur für den internen Gebrauch
    • Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm
      0
    Beleuch­tung
    • LED-­Steu­e­rung
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP31
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      0 - 50 °C
    Span­nung
    • Eingangs­span­nung
      3 - 3 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      DC
    Abmes­sungen
    • Höhe
      26 mm
    • Tiefe
      30 mm
    Texte
    • Monta­geart
      Mit Adap­tern für den Höhe­n­aus­gleich des Magneten
    • Anschlussart
      Mit zusätz­li­chen Schraub­klemmen für draht­ge­bun­dene Reed­kon­takte

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TRC301B | Hager Deutschland

      Produktbild TRC301B

    • Montageanleitung

      Bild Installationsanleitung für TRC301B - Funk Fensterkontakt mit Batterie (DE-EN-IT-FR, Stand: 04.2017) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für TRC301B - Funk Fensterkontakt mit Batterie (DE-EN-IT-FR, Stand: 04.2017)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL 2010-09-28

      PDF
      2,05 MB
    • Produktanhang

      Bild Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Deutschland

      Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Produktanhang International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TRC301B - Funk Fensterkontakt quicklink (V107) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TRC301B - Funk Fensterkontakt quicklink (V107)

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      5,62 MB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TRC301B - Funk Fensterkontakt quicklink (V107) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TRC301B - Funk Fensterkontakt quicklink (V107)

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      4,72 MB
    • Applikationshandbuch

      Bild description d'application TRC301B | Hager Deutschland

      description d'application TRC301B

      Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      859,41 kB
    • Funktionsbeschreibung

      Bild PD_TRC301B_TX100_GB | Hager Deutschland

      PD_TRC301B_TX100_GB

      Funktionsbeschreibung en-GB 2012-03-30

      PDF
      2,53 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TXA310 - KNX Binäreingang 10fach, 230V~, REG
      TXA310
      Binäreingang 10fach, 230V~, REG, KNX
      Preis
      235,40 €
      / Stück *
      235,40 €
      / Stück *
    • 2
      TXA306 - KNX Binäreingang 6-fach, Schnittstelle 230V AC an KNX Bus, Reiheneinbau, 6 PLE
      TXA306
      Binäreingang 6fach, universal, REG, KNX
      Preis
      215,00 €
      / Stück *
      215,00 €
      / Stück *
    • 3
      TXA304 - KNX Binäreingang 4-fach, Schnittstelle 230V AC an KNX Bus, Reiheneinbau, 4 PLE
      TXA304
      Binäreingang 4fach, 230V~, REG, KNX
      Preis
      178,30 €
      / Stück *
      178,30 €
      / Stück *
    • 4
      TYB708D - Universal-Schnittstelle 8-fach KNX, UP
      TYB708D
      Universal-Schnittstelle 8-fach KNX, UP
      Preis
      167,00 €
      / Stück *
      167,00 €
      / Stück *
    • 5
      TYBS704A - Binäreingang 4-fach, KNX Secure, UP
      TYBS704A
      Binäreingang 4-fach, KNX Secure, UP
      Preis
      78,20 €
      / Stück *
      78,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Funk Fensterkontakt mit Batterie, weiß

    Fensterkontakt quicklink zur Aufputzmontage als Funklösungen im 868 MHz Bereich mit quicklink Funkprodukten als werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten mit LED-Anzeige oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System verwendbar. Spannungsversorgung mit 2 Batterien AAA LR03 1,5V. Die schwach Batteriemeldung wird über die frontseitige LED-Anzeige angezeigt, wobei beim Batteriewechsel die Konfiguration vorhanden bleibt. Anschluss von einem externen Reedkontakt möglich Frostschutzbetrieb der Heizung, Aufwärtsbewegung des Rollladens, Szene können über das KNX-Objekt gesteuert werden. Aktivierung/Deaktivierung des Automatikmodus ist über die frontseitige Taste am Gerät möglich.

    Bussystem: Funkbus
    Anzahl Eingangsstromkreise: 2
    Externe Abfragespannung notwendig: Nein
    Funk bidirektional: Nein
    Mit Batterie: Ja
    Übertragungsfrequenz: 868 - 868 MHz
    Montage auf: Aufputz
    LED-Steuerung: Ja
    Farbe: Weiß
    RAL Nummer: 9010
    Eingangsspannung: 3 - 3 V
    Versorgungsspannungsart: DC

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TRC301B
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG