BEKA Funk-Repeater zur Reichweitenerhöhung für Gefahrenmeldesysteme RFR102D
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Batterie 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Frequenz434000000 - 868000000 Hz
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild RFR102D
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt RFR102D
BEKA Funk-Repeater zur Reichweitenerhöhung
PDF -
Bedienungsanleitung
Manual for RFR102D - Radio relay (DE, 2020-05)
Bedienungsanleitung de-DE 2023-01-06
PDF2,59 MB -
Tipps
Hager Tipp 39
Funk-Branderkennungsanlage BEKA (20DE0048)
PDF306,06 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Bidirektionaler Funk-Reichweitenverstärker mit Notstromüberbrückung bei Netzausfall zur Einbindung in die Branderkennungsanlage und zur Erweiterung der Funk-Reichweiten von BEKA Funkkomponenten. Eine Alarmierung einzelner Bereiche ist möglich. Der Repeater besitzt 2 Relaisausgänge für Feuer und Störung. Bis zu 5 Funk-Repeater pro BEKA-System integrierbar. Im Mischbetrieb (Funk- und Bus-Repeater in einem BEKA-System) sind bis zu 5 Funk- und 5 Bus-Repeater integrierbar. Einlernmodus mit Reichweitenanzeige mittels optischer Anzeige.
Hinweis: Der Notstromakkumulator RFA400D ist nicht im Lieferumfang enthalten. Zulassung: DIN EN 54-18, DIN EN 54-25.
Versorgungsspannung: 230 V AC / 50 Hz
Verbindungsart: Funk 868 MHz / 434 MHz
Abmessungen (BxHxT): 325 x 220 x 88 mm
Farbe: weiß
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : RFR102D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.