The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Sicherheits­technik
    • Brander­ken­nungs­an­lage und Zubehör
    • Brander­ken­nungs­an­lage - BEKA
    • RFM100D
    Der BEKA EN54-7 Funk-Rauchmelder mit Sirene entspricht der DIN EN 54-7 und bietet bidirektionale Kommunikation sowie integrierte Sirenenfunktionen. Er verfügt über automatische Schwellwertnachführung, Verschmutzungsgrad- und Batteriekapazitätsauswertung. Der Melder kann in RFZxxxD Branderkennungsanlagen integriert werden und unterstützt Bereichs- sowie Einzelmelderalarmierungen. Sensorkopfwechsel ist alle 8 Jahre vorgesehen.
    EAN
    3599430014536
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H511
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Brander­ken­nungs­an­lage - BEKA

    BEKA EN54-7 Funkrauchmelder, Rauchmelder mit Sirene, weiss RFM100D

    Preis
    250,50 €
    / Stück *
    250,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    BEKA EN54-7 Funkrauchmelder, Rauchmelder mit Sirene, weiss

    RFM100D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Brand­melder 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Brand­melder
    • RFA111D

      BEKA 35 x - Demontageschutz für Feuermelder

      70,90 €  / Stück*

    Passend zu

    • RFZ050D

      BEKA Zentrale für 50 Funk - Melder, weiss

      1.901,80 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Vernetzbar
      Ja
    • Funk­ver­bin­dung opti­onal
      Ja
    • Verbin­dungsart
      Funk 868 MHz/434 MHz
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      Lithium Batterie 3V
    Ausstat­tung
    • Alarm­lautstärke Summer
      85 dB
    Abmes­sungen
    • Durch­messer
      124 mm
    • Höhe
      51 mm
    Batterie
    • Batte­rie­le­bens­dauer
      10 Jahre
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP32
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 55 °C

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild RFM100D | Hager Deutschland

      Produktbild RFM100D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt RFM100D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt RFM100D

      BEKA EN54-7 Funk-Rauchmelder mit Sirene, weiss

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Manual for RFS100D - BEKA Indoor radio siren, red (DE, 2020-03) | Hager Deutschland

      Manual for RFS100D - BEKA Indoor radio siren, red (DE, 2020-03)

      Bedienungsanleitung de-DE 2023-02-23

      PDF
      745,05 kB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 39 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 39

      Funk-Branderkennungsanlage BEKA (20DE0048)

      PDF
      306,06 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktzertifikat

      Bild Produktzertifikat de-DE 2020-02-28 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat de-DE 2020-02-28

      PDF
      3,57 MB
      Bild Produktzertifikat de-DE 2024-03-19 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat de-DE 2024-03-19

      PDF
      3,47 MB
    • Leistungserklärung

      Bild Leistungserklärung de-DE 2020-03-27 | Hager Deutschland

      Leistungserklärung de-DE 2020-03-27

      PDF
      1,84 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      RFM202D - BEKA Funk-Druckknopfmelder, rot
      RFM202D
      BEKA Funk-Druckknopfmelder, rot
      Preis
      250,50 €
      / Stück *
      250,50 €
      / Stück *
    • 2
      RFR102D - BEKA Funk-Repeater zur Reichweitenerhöhung für Gefahrenmeldesysteme
      RFR102D
      BEKA Funk-Repeater zur Reichweitenerhöhung
      Preis
      1.015,70 €
      / Stück *
      1.015,70 €
      / Stück *
    • 3
      RFR103D - BEKA BUS-Repeater zur Reichweitenerhöhung
      RFR103D
      BEKA BUS-Repeater zur Reichweitenerhöhung
      Preis
      1.015,70 €
      / Stück *
      1.015,70 €
      / Stück *
    • 4
      RFA200D - BEKA Funk-DruckknopfmelderEinsatz, Hausalarm
      RFA200D
      BEKA Funk-DruckknopfmelderEinsatz, Hausalarm
      Preis
      186,40 €
      / Stück *
      186,40 €
      / Stück *
    • 5
      RFA110D - BEKA Meldersockel mit Sirene, ohne Sensorkopf
      RFA110D
      BEKA Meldersockel mit Sirene, ohne Sensorkopf
      Preis
      170,80 €
      / Stück *
      170,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    BEKA EN54-7 Funk-Rauchmelder mit Sirene, weiss

    Bidirektionaler Funk-Rauchmelder nach DIN EN 54-7 mit integriertem Signalgeber und Schwellwertnachführung, Verschmutzungsgrad- und Batteriekapazitätsauswertung, Störungserkennung EMV, dient zur Raucherkennung, Einbindung in die Branderkennungsanlage RFZxxxD, sowie Deaktivierung der Rauchdetektion über die Zentraleneinstellungen als Tag-Nachfunktion. Bereichs- oder Einzelmelderalarmierung mittels integriertem Signalgeber über Zentralenmenü möglich. Einlernmodus mit optischer Anzeige am Melder zur Reichweitenanzeige und Anzeige der Einlern-Feldstärke an der Zentrale. Nach Unterbrechung des bidirektionalen Abfrageintervalls von über 300 Sekunden mit der Zentrale schaltet der Melder in einen Autonom-Modus und gewährleistet eine akustische Signalisierung im Brandfall in seinem Bereich. Sensorkopftwechsel im 8-jährigen Turnus. Nach dem Turnuswechsel des Sensorkopfes müssen keine Einstellungen an der Zentrale vorgenommen werden und diese erkennt automatisch die Art des neuen Sensorkopfs. Bei Abweichung des Vorgängersensorkopfs muss dies an der Zentral bestätigt werden.

    Versorgungsspannung: Lithium Batterie 3V
    Vernetzbar: Ja
    Funkverbindung optional: Ja
    Alarmlautstärke Summer: 85 dB
    Durchmesser: 124 mm
    Höhe: 51 mm
    Batterielebensdauer: 10 Jahre
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP32
    Betriebstemperatur: -10 - 55 °C

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : RFM100D
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG