The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Sicherheits­technik
    • Brander­ken­nungs­an­lage und Zubehör
    • Brander­ken­nungs­an­lage - BEKA
    • RFM202D
    EAN
    3599430039348
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H511
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Brander­ken­nungs­an­lage - BEKA

    BEKA Funk-Druckknopfmelder, rot RFM202D

    Preis
    227,30 €
    / Stück *
    227,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    BEKA Funk-Druckknopfmelder, rot

    RFM202D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • RFZ050D

      BEKA Zentrale für 50 Funk - Melder, weiss

      1.725,80 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 55 °C
    Abmes­sungen
    • Tiefe
      35 mm
    Ausstat­tung
    • VDS aner­kannt
      Nein
    Batterie
    • Batte­rie­le­bens­dauer
      5 Jahre
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild RFM202D | Hager Deutschland

      Produktbild RFM202D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt RFM202D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt RFM202D

      BEKA Funk-Druckknopfmelder, rot

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für RFM200D, RFM202D - Funk-Druckknopfmelder (DE, Stand: 10.2019) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für RFM200D, RFM202D - Funk-Druckknopfmelder (DE, Stand: 10.2019)

      Bedienungsanleitung de-DE 2023-02-23

      PDF
      206,78 kB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 39 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 39

      Funk-Branderkennungsanlage BEKA (20DE0048)

      PDF
      306,06 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktzertifikat

      Bild Produktzertifikat de-DE 2024-03-19 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat de-DE 2024-03-19

      PDF
      508,46 kB
    • Leistungserklärung

      Bild Leistungserklärung de-DE 2019-08-01 | Hager Deutschland

      Leistungserklärung de-DE 2019-08-01

      PDF
      574,57 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      RFA200D - BEKA Funk-DruckknopfmelderEinsatz, Hausalarm
      RFA200D
      BEKA Funk-DruckknopfmelderEinsatz, Hausalarm
      Preis
      169,10 €
      / Stück *
      169,10 €
      / Stück *
    • 2
      RFM200D - BEKA Funk-Druckknopfmelder, Hausalarm, blau, für Gefahrenmeldesysteme
      RFM200D
      BEKA Funk-Druckknopfmelder, Hausalarm, blau
      Preis
      227,30 €
      / Stück *
      227,30 €
      / Stück *
    • 3
      RFA100D - BEKA Sensorkopf ohne Sockel für Rauchmelder
      RFA100D
      BEKA Sensorkopf ohne Sockel für Rauchmelder
      Preis
      86,20 €
      / Stück *
      86,20 €
      / Stück *
    • 4
      RFA102D - BEKA Sensorkopf ohne Sockel für Dualmelder
      RFA102D
      BEKA Sensorkopf ohne Sockel für Dualmelder
      Preis
      106,70 €
      / Stück *
      106,70 €
      / Stück *
    • 5
      RFA110D - BEKA Meldersockel mit Sirene, ohne Sensorkopf
      RFA110D
      BEKA Meldersockel mit Sirene, ohne Sensorkopf
      Preis
      155,00 €
      / Stück *
      155,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    BEKA Funk-Druckknopfmelder, rot

    Bidirektionaler Funk-Druckmeldeknopf zur Einbindung in die Branderkennungsanlage RFZxxxD dient zur manuellen Alarmauslösung, dieser Melder verfügt im Einlernmodus über eine Reichweitenanzeige mit optischer Anzeige. Der Druckknopfmelder zeigt seinen Status über eine LED an und wird durch öffnen der Klappe zurückgesetzt. Bei Anzeige des Turnuswechsels nach ca. 5 Jahre an der Zentrale kann mittels RFA200D Druckknopfeinsatz die Meldeeinheit ausgetauscht werden.

    Abmessungen: 125 x 125 mm
    Tiefe: 35 mm
    VDS anerkannt: Nein

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : RFM202D
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG