BEKA Meldersockel mit Sirene, ohne Sensorkopf RFA110D

EAN
3599430014574
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H511
148,40 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Werk­stoff
  • Farbe
    Weiß
Ausstat­tung
  • Alarm­lautstärke Summer
    85 dB

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

BEKA Meldersockel mit Sirene, ohne Sensorkopf

Ersatzsockel für RFM10xD mit Detektionsauswertung und Funkmodul, Melder muss erneut in die Funk-Zentrale eingelernt werden.

Montage auf: Aufputz
Alarmlautstärke Summer: 85 dB
Abmessungen: 25 x 124 mm

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : RFA110D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.