BEKA 35 x - Demontageschutz für Feuermelder RFA111D
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild RFA111D
-
Tipps
Hager Tipp 39
Funk-Branderkennungsanlage BEKA (20DE0048)
PDF306,06 kB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
35 Demontage-Magnetpins für Funk Rauch-/Wärme-/Dualmelder RFM10xD. Magnetsperrfunktion kann mittels im Lieferumfang enthaltenen Demontagemagnet oder dem Wartungsgerät mit Entnahmefunktion demontiert werden.
Abmessungen: 40 x 22 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : RFA111D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.