The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Sicherheits­technik
    • Brander­ken­nungs­an­lage und Zubehör
    • Brander­ken­nungs­an­lage - BEKA
    • RFA400D
    EAN
    3599430037719
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H511
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Brander­ken­nungs­an­lage - BEKA
    • Zubehör
    • Mehr sehen

    BEKA Backup-Akku für Zentrale und Repeater, 12 Volt 2,2Ah RFA400D

    Preis
    36,40 €
    / Stück *
    36,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    BEKA Backup-Akku für Zentrale und Repeater, 12 Volt 2,2Ah

    RFA400D

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­sche Kapa­zität
    • Kapa­zität
      2,20 Ah
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      12 - 12 V

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild RFA400D | Hager Deutschland

      Produktbild RFA400D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt RFA400D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt RFA400D

      BEKA Backup-Akku für Zentrale und Repeater, 12 Volt 2,2Ah

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 39 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 39

      Funk-Branderkennungsanlage BEKA (20DE0048)

      PDF
      306,06 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      RFA110D - BEKA Meldersockel mit Sirene, ohne Sensorkopf
      RFA110D
      BEKA Meldersockel mit Sirene, ohne Sensorkopf
      Preis
      170,80 €
      / Stück *
      170,80 €
      / Stück *
    • 2
      RFR103D - BEKA BUS-Repeater zur Reichweitenerhöhung
      RFR103D
      BEKA BUS-Repeater zur Reichweitenerhöhung
      Preis
      1.015,70 €
      / Stück *
      1.015,70 €
      / Stück *
    • 3
      RFM202D - BEKA Funk-Druckknopfmelder, rot
      RFM202D
      BEKA Funk-Druckknopfmelder, rot
      Preis
      250,50 €
      / Stück *
      250,50 €
      / Stück *
    • 4
      RFA102D - BEKA Sensorkopf ohne Sockel für Dualmelder
      RFA102D
      BEKA Sensorkopf ohne Sockel für Dualmelder
      Preis
      117,60 €
      / Stück *
      117,60 €
      / Stück *
    • 5
      RFM100D - BEKA EN54-7 Funkrauchmelder, Rauchmelder mit Sirene, weiss
      RFM100D
      BEKA EN54-7 Funk-Rauchmelder mit Sirene, weiss
      Preis
      250,50 €
      / Stück *
      250,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    BEKA Backup-Akku für Zentrale und Repeater, 12 Volt 2,2Ah

    Backup-Akku (Notstromakkumulator) für Zentrale in der BEKA Branderkennungsanlage nach DIN EN 54-25.

    Kapazität: 2,20 Ah
    Tiefe: 34 mm
    Länge: 176 mm
    Höhe: 60 mm
    Nennspannung: 12 - 12 V

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : RFA400D
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG