The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Sicherheits­technik
    • Brander­ken­nungs­an­lage und Zubehör
    • Zubehör
    • RFA401D
    EAN
    3599430037726
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H511
    • Zubehör

    BEKA Backup-Akku für Repeater RFR100D, 12 Volt - 7,2 Ah RFA401D

    Preis
    46,60 €
    / Stück *
    46,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    BEKA Backup-Akku für Repeater RFR100D, 12 Volt - 7,2 Ah

    RFA401D

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­sche Kapa­zität
    • Kapa­zität
      7,20 Ah
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      12 - 12 V

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild RFA401D | Hager Deutschland

      Produktbild RFA401D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt RFA401D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt RFA401D

      BEKA Backup-Akku für Repeater RFR100D, 12 Volt - 7,2 Ah

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 39 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 39

      Funk-Branderkennungsanlage BEKA (20DE0048)

      PDF
      306,06 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      RXE01D - Ersatz-Glasscheibe 10er Set für Druckknopfmelder
      RXE01D
      Ersatz-Glasscheibe 10er Set für Druckknopfmelder
      Preis
      26,00 €
      / Stück *
      26,00 €
      / Stück *
    • 2
      RFA400D - BEKA Backup-Akku für Zentrale und Repeater, 12 Volt 2,2Ah
      RFA400D
      BEKA Backup-Akku für Zentrale und Repeater, 12 Volt 2, 2Ah
      Preis
      36,40 €
      / Stück *
      36,40 €
      / Stück *
    • 3
      RFA402D - BEKA Ersatzbatterie für Sirene, 7,2V / 13 AH
      RFA402D
      BEKA Ersatzbatterie für Sirene, 7, 2V / 13 AH
      Preis
      113,80 €
      / Stück *
      113,80 €
      / Stück *
    • 4
      RFA200D - BEKA Funk-DruckknopfmelderEinsatz, Hausalarm
      RFA200D
      BEKA Funk-DruckknopfmelderEinsatz, Hausalarm
      Preis
      186,40 €
      / Stück *
      186,40 €
      / Stück *
    • 5
      RFA102D - BEKA Sensorkopf ohne Sockel für Dualmelder
      RFA102D
      BEKA Sensorkopf ohne Sockel für Dualmelder
      Preis
      117,60 €
      / Stück *
      117,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    BEKA Backup-Akku für Repeater RFR100D, 12 Volt - 7,2 Ah

    Backup-Akku (Notstromakkumulator) für Funk-Repeater in der BEKA Branderkennungsanlage nach DIN EN 54-25.

    Kapazität: 7,20 Ah
    Tiefe: 64 mm
    Länge: 146 mm
    Höhe: 93 mm
    Nennspannung: 12 - 12 V

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : RFA401D
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG