Leistungsschalter h3+ P630 TM 3x320A 50kA HMW320DR
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Unterspannungsauslöser 8 Produkte verfügbar -
Antriebswelle für Leistungsschalter 3 Produkte verfügbar -
Verbindungsfunktionen 1 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 5 Produkte verfügbar -
Hilfs-Verriegelungskabel 2 Produkte verfügbar -
Verriegelungsfunktionen 6 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Bemessungsstrom IN320 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-250 kA
-
Auschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-285 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-285 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-250 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 660V AC IEC 60947-212 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 690V AC IEC 60947-212 kA
-
Nennstrom bei 10 °C gemäß IEC 60947380,70 A
-
Nennstrom bei 15 °C gemäß IEC 60947373,60 A
-
Nennstrom bei 20 °C gemäß IEC 60947366,50 A
-
Nennstrom bei 25 °C gemäß IEC 60947359,10 A
-
Nennstrom bei 30 °C gemäß IEC 60947351,70 A
-
Nennstrom bei 35 °C gemäß IEC 60947344 A
-
Nennstrom bei 40 °C gemäß IEC 60947336,20 A
-
Nennstrom bei 45 °C gemäß IEC 60947328,20 A
-
Nennstrom bei 50 °C gemäß IEC 60947320 A
-
Nennstrom bei 55 °C gemäß IEC 60947311,60 A
-
Nennstrom bei 60 °C gemäß IEC 60947302,90 A
-
Nennstrom bei 65 °C gemäß IEC 60947294 A
-
Nennstrom bei 70 °C gemäß IEC 60947284,80 A
-
Polanzahl3
-
Steuer-/BedienelementKnebel
-
GerätebauformFesteinbau
-
Position Neutralleiterohne Neutralleiter
-
Ansprechzeit beim Öffnen10 ms
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp8000 V
-
Isolationsspannung Ui800 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue220 - 690 V
-
AuslöseeinheitTM A/A
-
Leistungsabgabe bei IN75 W
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP4X
-
Einstellbereich thermischer Auslöser xIN0,63, 0,8, 1
-
Werkstoff KabelKupfer
-
Geeignet für FI-BlockJa
-
Geeignet für DIN SchieneNein
-
Geeignet für VerteilereinbauJa
-
Höhe260 mm
-
Breite140 mm
-
Tiefe150 mm
-
Untere Schiene: Breite, Höhe, Durchmesser Schraube (max.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Obere Schiene: Breite, Höhe, Durchmesser Schraube (max.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Einbau-/AnschlussortVorne
-
Nominales Drehmoment18 - 18 Nm
-
Nominales Drehmoment Untere Klemme18 - 18 Nm
-
Nominales Drehmoment Obere Klemme18 - 18 Nm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HMW320DR
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt HMW320DR
Leistungsschalter h3+ P630 TM 3x320A 50kA
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung International 2026-10-30
PDF3,73 MB -
Handbuch
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2025-03)
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-04
PDF332,59 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-04
PDF355,64 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB
Konformitätserklärung en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
Ausschreibungstext
Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101) schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss.
Leistungsschalter mit thermisch-magnetischen Auslösern eignen sich für den Einsatz in der Energieverteilung. Sie werden für den Schutz von Leitungen und Lasten von Transformatoren und Generatoren verwendet. Sie kommen auch dann zum Einsatz, wenn der Fehlerstrom bedingt durch die Impedanz der Leitungslängen begrenzt ist. Schutzeinstellungen werden über Einstellregler an der Vorderseite des Produkts vorgenommen.
Der thermische Schutz gegen Überlasten beruht auf dem Prinzip der Bimetall-Auslösung in einer inversen Zeitkurve I²t basierend auf Temperaturanstiegsgrenzen. Oberhalb dieser Grenze löst das Bimetall den Leistungsschalter aus. Der Schwellenwert für den thermischen Schutz Ir kann zwischen 0,63xIn und In angepasst werden. Die Verzögerung ist fest eingestellt.
Der magnetische Schutz gegen Kurzschlüsse ist einstellbar und ermöglicht die unverzögerte P630: einstellbar vom 4- bis zum 10-fachen der Nennleistung (In) von Leistungsschaltern bis 400 A und vom 4- bis zum 8-fachen für 500 A und 630 A. Umfangreiches elektrisches und mechanisches Zubehör stehen zur Verfügung.
Angaben zur Umweltvorschriften und Nachhaltigkeit: Erfüllen der RoHS und REACH Umweltvorschriften und Bereitstellung der Umweltinformation durch ein Produktumweltprofil (PEP - Product Environmental Profile)
Bemessungsstrom IN: 320 A
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA
Auschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-2: 85 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2: 85 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA
Polanzahl: 3
Ansprechzeit beim Öffnen: 10 ms
Frequenz: 50 - 60 Hz
Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 8000 V
Isolationsspannung Ui: 800 V
Leistungsabgabe bei IN: 75 W
IP-Klasse (Ingress Protection): IP4X
Einstellbereich thermischer Auslöser xIN: 0,63
0,8
1
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: HMW320DR
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.