Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 160A 70kA CTC HES160NC

EAN
3250613141271
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H406
Preis
1.866,40 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Adapter für Zusatz­da­ten­kabel 10 Produkte verfügbar
  • Hilfs­-­Netz­werk­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar
  • Elek­tri­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 2 Produkte verfügbar
  • DC-Span­nungs­ver­sor­gung 1 Produkte verfügbar
  • Arbeitsstromaus­löser 5 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 32 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    160 A
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400 V AC IEC60947-2
    70 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 240 V AC IEC60947-2
    85 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 415 V AC IEC60947-2
    70 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 690 V AC IEC60947-2
    6 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 220 V AC nach IEC60947-2
    85 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-2
    85 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 240 V AC nach IEC60947-2
    85 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 380 V AC nach IEC60947-2
    50 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-2
    50 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 415 V AC nach IEC60947-2
    50 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 690 V AC nach IEC60947-2
    6 kA
  • Nenn­strom bei 10°C nach IEC60947
    160 A
  • Nenn­strom bei 15°C nach IEC60947
    160 A
  • Nenn­strom bei 20°C nach IEC60947
    160 A
  • Nenn­strom bei 25°C nach IEC60947
    160 A
  • Nenn­strom bei 30°C nach IEC60947
    160 A
  • Nenn­strom bei 35°C nach IEC60947
    160 A
  • Nenn­strom bei 40°C nach IEC60947
    160 A
  • Nenn­strom bei 45°C nach IEC60947
    160 A
  • Nenn­strom bei 50°C nach IEC60947
    160 A
  • Nenn­strom bei 55°C nach IEC60947
    160 A
  • Nenn­strom bei 60°C nach IEC60947
    160 A
  • Nenn­strom bei 65°C nach IEC60947
    160 A
  • Nenn­strom bei 70°C nach IEC60947
    150 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Knebel
  • Gerä­te­bau­form
    Festeinbau
  • Posi­tion Neutral­leiter
    ohne Neutral­leiter
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Span­nung
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    8000 V
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    800 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    220 - 690 V
Funk­ti­onen
  • Auslöser
    ENERGY
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    27 W
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
    10000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    40000
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    6 - 6 Nm
  • Einbau-/­An­schlus­sort
    Vorne
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP4X
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    6 - 70 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    6 - 95 mm²
Abde­ckung, Tür
  • Verrie­gelbar
    Ja
Kabel
  • Werk­stoff Kabel
    Kupfer
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für FI-Block
    Nein
  • Geeignet für DIN Schiene
    Nein
  • Geeignet für Vertei­ler­einbau
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    130 mm
  • Breite
    90 mm
  • Tiefe
    97 mm
Konnek­ti­vi­tät.
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 160A 70kA CTC

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir (Defaultwert, änderbar) geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. In der Auslöseeinheit kann ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für bis zu 12 individuelle Alarme genutzt werden. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden. Die integrierte Messtechnik misst alle Energien mit einer Genauigkeit der Klasse 1 gemäß IEC 61557-12. Die Teilenergiespeicher kann zurückgesetzt werden. Mit dem Kompaktleistungsschalter h3+ Energy können auch Stromverbrauchswerte berechnet werden. Diese Berechnungen können anhand eines festen oder gleitenden Intervalls erfolgen, das von 5 bis 60 Minuten in Schritten von 1 Minuten festgelegt werden kann. Das Berechnungsfenster kann mit einem Signal synchronisiert werden, das vom Kommunikationssystem über das COM-Modul gesendet wird. Diese Verbrauchswerte können für die Erstellung von Trendverläufen und Prognosen basierend auf diesen Daten genutzt werden. Sie liefern Basisdaten für die Ausarbeitung eines Lastprofils. Darüber hinaus messen die Kompaktleistungsschalter h3+ Energy die gesamte harmonische Verzerrung (THD) des Stroms und der Spannung.

Nennstrom: 160 A
Nennstrom bei 55°C nach IEC60947: 160 A
Polanzahl: 3
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400 V AC IEC60947-2: 70 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240 V AC IEC60947-2: 85 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 415 V AC IEC60947-2: 70 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 690 V AC IEC60947-2: 6 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 220 V AC nach IEC60947-2: 85 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-2: 85 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 240 V AC nach IEC60947-2: 85 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 380 V AC nach IEC60947-2: 50 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-2: 50 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 415 V AC nach IEC60947-2: 50 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 690 V AC nach IEC60947-2: 6 kA
Nennstrom bei 10°C nach IEC60947: 160 A
Nennstrom bei 15°C nach IEC60947: 160 A
Nennstrom bei 20°C nach IEC60947: 160 A
Nennstrom bei 25°C nach IEC60947: 160 A
Nennstrom bei 30°C nach IEC60947: 160 A
Nennstrom bei 35°C nach IEC60947: 160 A
Nennstrom bei 40°C nach IEC60947: 160 A
Nennstrom bei 45°C nach IEC60947: 160 A
Nennstrom bei 50°C nach IEC60947: 160 A
Nennstrom bei 60°C nach IEC60947: 160 A
Nennstrom bei 65°C nach IEC60947: 160 A
Nennstrom bei 70°C nach IEC60947: 150 A
Frequenz: 50 - 60 Hz
Isolationsspannung Ui: 800 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 220 - 690 V
Auslöser: ENERGY
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 27 W
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 10000
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele: 40000
Schutzart IP: IP4X
Nominales Drehmoment: 6 - 6 Nm
Einbau-/Anschlussort: Vorne
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6 - 70 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6 - 95 mm²
Verriegelbar: Ja
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HES160NC
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.