Display zum Türeinbau 96x96mm für Leistungsschalter h3+ / hw+ (Energy) HTD210H
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
VersorgungsspannungsartDC
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HTD210H
-
Betriebsanleitung
Betriebsanleitung International 2020-09-21
PDF13,53 MBKommunikationshandbuch für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-01)
Betriebsanleitung de-DE 2019-01-31
PDF5,94 MB -
Technische Broschüre
Die Kompaktleistungsschalter-Generation h3+
Technische Broschüre de-DE 2018-09-10
PDF9,93 MB -
Broschüre
Starke Leistung. Optimaler Schutz.
Broschüre de-DE 2023-03-14
PDF18,40 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Tipps de-DE 2020-02-13
PDF3,01 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Leistungs- und Lasttrennschalter
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF14,11 MB -
Handbuch
Handbuch en-GB 2024-04-26
PDF6,86 MBTechnischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2021-08)
Handbuch de-DE 2020-09-23
PDF39,42 MBTechnischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01)
Handbuch de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-02-03
PDF726,58 kB
Ausschreibungstext
Türeinbau-Display als Remote-Display für Leistungsschalter h3+ Energy zur Anzeige von Kommunikation und Messfunktion. Kompakt-Gerät zur Montage für die Energieverteilung-Tür oder im Innenausbausystem der Energieverteilung. Eine mitgelieferte Leitungsverbindung des Türeinbau-Displays zum Energy-Leistungsschalter und eine integrierte 24-VDC-Versorgung ist enthalten. Das LCD- Display mit Hintergrundbeleuchtung ist auch unter schlechten Beleuchtungsbedingungen leicht ablesbar. Funktionen: Anzeigen der Daten von Schutzparameter des Leistungsschalters, gemessene Größen (A, V, kW, kvar, Hz), Parameter für die Alarmverwaltung, Alarmverlaufe und Kenndaten des Leistungsschalters.Festlegung-/Änderung: Schutzparameter des Leistungsschalters, Messparameter, Parameter der Ausgangskontakte und Alarmverwaltung.
Versorgungsspannungsart: DC
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HTD210H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.