Kommunikationsmodul Modbus RTU h3+ Energy HTC310H
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (6)Optionales Zubehör
-
Zubehör 7 Produkte verfügbar -
DC-Spannungsversorgung 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 66 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Betriebstemperatur-25 - 70 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-35 - 70 °C
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Anzahl Module2
-
VersorgungsspannungsartDC
-
Betriebsspannung24 - 24 V
-
Anschlussquerschnitt Digitalausgang1,50 - 1,50 mm²
-
Anschlussquerschnitt Digitaleingang1,50 - 1,50 mm²
-
Montage aufHutschiene
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HTC310H
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt HTC310H
Kommunikationsmodul Modbus RTU h3+ Energy
PDF -
Betriebsanleitung
Kommunikationshandbuch für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-01)
Betriebsanleitung de-DE 2019-01-31
PDF5,94 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2026-02-13
PDF3,33 MB -
Produktanhang
Produktanhang International 2020-01-01
XLS273,00 kB -
Handbuch
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2025-03)
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-02-09
PDF727,19 kB
Konformitätserklärung en-US 2026-07-14
PDF255,33 kB
Ausschreibungstext
Kommunikationsmodul zur Einbindung in Modbus RTU-Systeme für passende Leistungs-/Lasttrennschalter, flow Energiemanagement und Lastmanager in Verbindung mit witty share.
Betriebstemperatur: -25 - 70 °C
Lager-/Transporttemperatur: -35 - 70 °C
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Anzahl Module: 2
Versorgungsspannungsart: DC
Betriebsspannung: 24 - 24 V
Anschlussquerschnitt Digitalausgang: 1,50 - 1,50 mm²
Anschlussquerschnitt Digitaleingang: 1,50 - 1,50 mm²
Montage auf: DIN Schiene
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HTC310H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.