The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Last­trenn­schalter und -umschalter
    • Last­trenn­schalter
    • HA362
    EAN
    3250613119683
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H400
    • Last­trenn­schalter

    Lasttrennschalter 3polig 1250A mit Trennungsanzeige HA362

    Preis
    2.950,80 €
    / Stück *
    2.950,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Lasttrennschalter 3polig 1250A mit Trennungsanzeige

    HA362

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 1 Produkte verfügbar
    • Schal­ter­achse 2 Produkte verfügbar
    • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Schal­ter­achse
    • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte
    • HZ037

      Schutzabdeckung Anschlussfahnen oben und unten HA363/364/368 3polig

      69,20 €  / Stück*
    • HZ023

      Hilfskontakt für Lasttrennschalter 125-3200A 2x 1Wechsler

      32,00 €  / Stück*
    • HZC106

      Achse 320mm für Geräte 800-1800A

      49,20 €  / Stück*
    • HZC105

      Achse 200mm für Geräte 800-1800A

      41,80 €  / Stück*
    • HZC003

      Drehantrieb für Lastumschalter 630-1600A, schwarz

      155,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      1250 A
    • Nenn­strom für kurze Zeit ICW IEC 60947
      50 kA
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21
      1250 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie A
      1250 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B
      1250 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie A
      1250 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
      1250 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie A
      1000 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B
      1000 A
    • Einschalt­ver­mögen Kurz­schluss­strom Icm bei 415 V AC nach IEC 60947-3
      66 kA
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
      50 kA
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Langer Dreh­griff
    • Gerä­te­bau­form
      Festeinbau
    • Polart
      3P
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Ja
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      4x 185 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      4x 185 mm²
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      1000 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      12000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      380 - 415 V
    Leis­tung
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      85 W
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      255 W
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC1
      822000 W
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC23
      562000 W
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Moto­r­an­trieb inte­griert
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Funk­ti­onen
    • Wende­schalter
      Nein
    • Ausfüh­rung als NOT-AUS-Ein­rich­tung
      Nein
    • Ausfüh­rung als Hauptschalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Wartungs­-/Re­pa­ra­tur­schalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Sicherheits­schalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Last­trenn­schalter
      Ja
    Ausstat­tung
    • Moto­r­an­trieb opti­onal
      Nein
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Wechsler
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schließer
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
      0
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      40 - 45 Nm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACH declaration HA362
    PDF
    RoHS Report HA362
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HA362 | Hager Deutschland

      Produktbild HA362

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HA362 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HA362

      Lasttrennschalter 3polig 1250A mit Trennungsanzeige

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für HA360, HA460 - Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige (DE-EN-FR, Stand: 06.2019) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für HA360, HA460 - Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige (DE-EN-FR, Stand: 06.2019)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-12

      PDF
      639,25 kB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SH363S - Ausschalter in Kompaktbauweise, 63A, 3-polig 3 Schließer 400V AC sperrbar 2,5PLE
      SH363S
      Kompaktschalter 63A 3 Schließer 400V AC sperrbar 2, 5PLE
      Preis
      82,00 €
      / Stück *
      82,00 €
      / Stück *
    • 2
      HA465 - Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 2000A
      HA465
      Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 2000A
      Preis
      7.658,30 €
      / Stück *
      7.658,30 €
      / Stück *
    • 3
      HA351 - Lasttrennschalter 3polig 125A mit Trennungsanzeige
      HA351
      Lasttrennschalter 3polig 125A mit Trennungsanzeige
      Preis
      146,40 €
      / Stück *
      146,40 €
      / Stück *
    • 4
      HAD410 - Lasttrennschalter 4polig 100A für Hutschiene oder Montageplatte
      HAD410
      Lasttrennschalter 4polig 100A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis
      143,50 €
      / Stück *
      143,50 €
      / Stück *
    • 5
      HA352 - Lasttrennschalter, 3-polig, 160 A, mit Trennungsanzeige
      HA352
      Lasttrennschalter 3polig 160A mit Trennungsanzeige
      Preis
      213,30 €
      / Stück *
      213,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Lasttrennschalter 3polig 1250A mit Trennungsanzeige

    Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 zur EIN/AUS-Schaltung in Niederspannungsschaltanlagen.

    Zum Aufbau auf Montageplatte.

    Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 60947: 50 kA
    Verriegelbar: Ja
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP00
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 4x 185 mm²
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 4x 185 mm²
    Isolationsspannung Ui: 1000 V
    Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 12000 V
    Verlustleistung pro Pol: 85 W
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 255 W
    Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 822000 W
    Motorantrieb integriert: Nein
    Betriebstemperatur: -20 - 70 °C

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HA362
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG