Patch-Panel 24-fach (E-Dat), inkl. 12xRJ45 Module f.Hutschiene o.geschraubt FZ24MM

EAN
17611912539139
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H123
330,10 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Gängiges Zubehör 6 Produkte verfügbar
  • Erdungs­schiene für Verteiler 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    45 mm
  • Breite
    480 mm
  • Tiefe
    60 mm
  • Anzahl der Einheiten vertikal
    24

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Patch-Panel 24-fach (E-Dat), inkl. 12xRJ45 Module f.Hutschiene o.geschraubt

Patchpanel mit 24 Steckplätzen zum Einbau in Multimediafelder auf DIN-Hutschienen, Tragschienen und Montageplatten. Bestehend aus Universalhalterung aus verzinktem Stahlblech mit Ausschnitte für Datenmodule, isolierter Kunststoffträger für Rastung auf Hutschiene, Verschraubung auf Montageplatten oder Tragschienen in Verteilerschränken. Beigelegt sind: 12 Stück vollgeschirmte Datenmodule mit Metallgehäuse aus Zinkdruckguss mit Zugentlastung, einzelgeschirmte RJ45-Buchsen (Kategorie 6, 500 MHz, Link geprüfte) zum Anschluss von Leitungen (Kategorie 6A/7/7A) und Bezeichnungsstreifen.
Hinweis: Vom Patchpanel ist eine Leitung zur Potentialausgleichsschiene (Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310, VDE 0800-2-310) miteinander zu verbinden (nicht enthalten).

Höhe: 45 mm
Breite: 480 mm
Tiefe: 60 mm
Anzahl der Einheiten vertikal: 24

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ24MM
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.