The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
    • Multi­me­di­a­felder und Zubehör
    • TN904
    EAN
    3250615949042
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Set
    Preisgruppe
    H550
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Multi­me­di­a­felder und Zubehör

    Seitenabdeckung VDI Modul TN00xS TN904

    Preis
    7,70 €
    / Set *
    7,70 €
    / Set *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Seitenabdeckung VDI Modul TN00xS

    TN904

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      15 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      58 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TN904 | Hager Deutschland

      Produktbild TN904

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TN904 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TN904

      Seitenabdeckung VDI Modul TN00xS

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 35 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 35

      Funktionspotentialausgleich (20DE0082)

      PDF
      2,03 MB
      Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44

      Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

      PDF
      12,81 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-10-17 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-10-17

      PDF
      171,64 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ12MM - Patch-Panel, univers, 12-fach (E-Dat) inkl. 6xRJ45 Module, Hutschiene/geschraubt
      FZ12MM
      Patch-Panel, univers 12-fach(E-Dat) inkl 6xRJ45 Module, f.Hutschiene/geschraubt
      Preis
      171,30 €
      / Stück *
      171,30 €
      / Stück *
    • 2
      VZ20US - Keystone Modul, universal, USB, USB 2.0 A-Buchse auf USB 2.0 A-Buchse
      VZ20US
      Keystone Modul, universal, USB, USB 2.0 A-Buchse auf USB 2.0 A-Buchse
      Preis
      19,10 €
      / Stück *
      19,10 €
      / Stück *
    • 3
      VZ20HS - Keystone Modul, universal, HDMI Buchse auf HDMI Buchse, 180°, kompakte Bauform
      VZ20HS
      Keystone Modul, universal, HDMI Buchse auf HDMI Buchse, 180°, kompakte Bauform
      Preis
      23,70 €
      / Stück *
      23,70 €
      / Stück *
    • 4
      VZ10LSC - Keystone Modul, univers, LWL, SC Buchse auf SC Buchse, SimPLEx, Multimode, weiß
      VZ10LSC
      Keystone Modul, univers, LWL, SC Buchse auf SC Buchse, SimPLEx, Multimode, weiß
      Preis
      31,10 €
      / Stück *
      31,10 €
      / Stück *
    • 5
      VZ315FF - KOAX Modul (E-Dat), universal, F-Buchse / F-Buchse
      VZ315FF
      KOAX Modul (E-Dat), universal, F-Buchse / F-Buchse
      Preis
      25,00 €
      / Stück *
      25,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Seitenabdeckung VDI Modul TN00xS

    Seitenabdeckungen TN904 zum Abdecken der seitlichen Lücken zwischen Modul TN002S/ TN004S / TN010S und Abdeckung des Kleinverteiler Volta oder bei der Abdeckung des Multimediafeldes im univers Z. Das Set besteht aus 4 Stück rechter und linker Abschluss der Patchmodulreihe.

    Höhe: 15 mm
    Breite: 17,50 mm
    Tiefe: 58 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TN904
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG