The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
    • Multi­me­di­a­felder und Zubehör
    • TN004S
    EAN
    3250615949905
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H550
    • Multi­me­di­a­felder und Zubehör

    Patchmodul RJ45 CAT5e UTP für Hutschienenmontage TN004S

    Preis
    33,50 €
    / Stück *
    33,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Patchmodul RJ45 CAT5e UTP für Hutschienenmontage

    TN004S

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kenn­zeich­nung
    • Kate­gorie
      Cat5e
    Kabel
    • AWG Bereich
      AWG 26-22
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schneid­klemme, RJ45
    Abmes­sungen
    • Höhe
      90 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      62 mm
    Ausstat­tung
    • Geschirmt
      Nein
    • Geeignet für Rund­kabel
      Ja
    Einsatz­be­din­gungen
    • Anschluss ohne Werk­zeug
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2022-05-02
    PDF
    318,04 kB
    REACH declaration TN004S
    PDF
    RoHS Report TN004S
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TN004S | Hager Deutschland

      Produktbild TN004S

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TN004S | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TN004S

      Patchmodul RJ45 CAT5e UTP für Hutschienenmontage

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für TN004S - Patchmodul RJ45 KAT5e UTP + Hutschienenträger (DE, Stand: 11.2009) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für TN004S - Patchmodul RJ45 KAT5e UTP + Hutschienenträger (DE, Stand: 11.2009)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      496,42 kB
      Bild Montageanleitung de-DE 2021-03-10 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2021-03-10

      PDF
      552,10 kB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 35 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 35

      Funktionspotentialausgleich (20DE0082)

      PDF
      2,03 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-01-28

      PDF
      122,04 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-10-17 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-10-17

      PDF
      171,64 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VZ314BL - Blind Modul (E-Dat), universal, zur Abdeckung nicht benötigter Modulfelder
      VZ314BL
      Blind Modul (E-Dat), universal, zur Abdeckung nicht benötigter Modulfelder
      Preis
      6,30 €
      / Stück *
      6,30 €
      / Stück *
    • 2
      VZ00EA - Euroadapter, universal, Einsatz für Schutzkontaktabdeckung
      VZ00EA
      Euroadapter, universal, Einsatz für Schutzkontaktabdeckung
      Preis
      11,30 €
      / Stück *
      11,30 €
      / Stück *
    • 3
      G8311 - Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 2,5m
      G8311
      Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 2, 5m
      Preis
      17,80 €
      / Stück *
      17,80 €
      / Stück *
    • 4
      VZ314 - RJ45 Modul (E-Dat), universal, REG 8(8) IP20 Cat. 6A, RJ45
      VZ314
      RJ45 Modul (E-Dat), universal, REG 8(8) IP20 Cat. 6A, RJ45
      Preis
      43,50 €
      / Stück *
      43,50 €
      / Stück *
    • 5
      G8312 - Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 5m
      G8312
      Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 5m
      Preis
      22,80 €
      / Stück *
      22,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Patchmodul RJ45 CAT5e UTP für Hutschienenmontage

    Das Patchmodul TN 002S besteht aus einem RJ 45- Modul und einem Hutschienenträger, der mittels eines Clips im Multimediaverteiler montiert wird. Entspricht der Norm: EN 60603-7-3. Selbstschneidende Kontakte (kein Werkzeug erforderlich). Norm-Farbencode: EIA/TIA 568 A u. B. Steckverbindung RJ 45, Kategorie 5e UTP.

    Kategorie: Cat5e
    AWG Bereich: AWG 26-22
    Anschluss-/Steckertyp: Schneidklemme
    RJ45
    Höhe: 90 mm
    Breite: 17,50 mm
    Tiefe: 62 mm
    Geschirmt: Nein
    Geeignet für Rundkabel: Ja
    Anschluss ohne Werkzeug: Nein

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TN004S
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG