Patch-Panel 6-fach, für Keystone, ohne Module, für Hutschiene oder geschraubt FZ06MK

EAN
13250611004322
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H123
33,80 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Patchmodul 1 Produkte verfügbar
  • Erdungs­schiene für Verteiler 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    45 mm
  • Breite
    123 mm
  • Tiefe
    60 mm
  • Anzahl der Einheiten vertikal
    6

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.