Mauerkasten 36PLE, leer, o.BR und Tür, SKII Nischenmaße 507x315x115mm FWU31L

EAN
3250610660164
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H143
Preis
191,00 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Ober­teil für Leitungs­füh­rungs­kanal 4 Produkte verfügbar
  • Vertei­ler­feld für Instal­la­ti­ons­ver­teiler 1 Produkte verfügbar
  • Berüh­rungs­schutz­ab­de­ckung 13 Produkte verfügbar
  • Tür/­Be­di­en­feld 4 Produkte verfügbar
  • Venti­lator für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 65 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    553 mm
  • Breite
    353 mm
  • Tiefe
    113 mm
  • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
    1 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP30
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Schlie­ßungstyp
    Ohne Schloss
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    2
  • Anzahl Reihen
    3
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz, Hohl­wand
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Stahl
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    0
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Ja
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    125 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Mauerkasten 36PLE, leer, o.BR und Tür, SKII Nischenmaße 507x315x115mm

Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, ohne Blendrahmen und Stahlblechtür, vorbereitet für den Innenausbau von Traggerüst univers FW und Berührungsschutzabdeckungen. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten mit Vorprägungen und integrierte Kabelzugentlastung. Seitlich und hinten ausschlagbare Leistungseinführungen.

Höhe: 553 mm
Breite: 353 mm
Tiefe: 113 mm
Schutzart IP: IP30
Schutzklasse: Schutzklasse II
Schließungstyp: Ohne Schloss
Anzahl Felder: 1
Montage auf: Unterputz
Hohlwand
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Anzahl Schranktüren: 0

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FWU31L
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.