Schwerlastkassette/Tubusmontagesatz 20kN Q405 405x405mm Höhe innen/außen 28/44mm EKSQ405TM
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Nivellierset 3 Produkte verfügbar
-
Rastleiterverlängerung 1 Produkte verfügbar
-
Tubus-Leitungsauslass 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
FormVierkant
-
Einbautiefe116 mm
-
Einbaulänge405 mm
-
Einbaubreite405 mm
-
Höhe116 mm
-
Nenngröße244 mm
-
Tiefe der Bodenbelagsaussparung28 mm
-
Geräteträger zur Aufnahme von GerätebecherJa
-
Anzahl der einbaubaren Geräte12
-
Anzahl der Gerätebecher3
-
Anzahl der Leitungsauslässe1
-
Ausführung LeitungsauslassSchraubbar
-
Maximale Belastung3 - 20 kN
-
Geeignet für BodenvertiefungenJa
-
Geeignet für DoppelbodeneinbauJa
-
Farbe LeitungsauslassSilber
-
WerkstoffEdelstahl
-
FarbeEdelstahl
-
Geeignet für UnterflurkanalJa
-
Stoßfestigkeit IKIK10
-
Einbaugröße (Unterflursyteme)Q12
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild EKSQ405TM
-
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für EKQ0xx, EKQ1xx, EKR0xx, EKR1xx, EKSQxx, EKSRxx - Schwerlastkassette (DE, Stand: 01.2017)
Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01
PDF38,45 kBMontageanleitung für EKQxx, EKRxx, EKSxx, TULAxx, TUSSxx, VANRxx - Versorgungseinheiten Zubehör (DE, Stand: 03.2014)
Bedienungsanleitung de-DE 2014-03-06
PDF3,31 MBMontageanleitung für EKSQ405BL - Schwerlastkassette/Tubusmontagesatz (Stand: 11.2016)
Bedienungsanleitung International 2020-01-01
PDF664,30 kBMontageanleitung für EKxx, UDMxx - Zubehör (Stand: 11.2016)
Bedienungsanleitung International 2020-01-01
PDF676,78 kB -
Technische Broschüre
Flexibel versorgen
Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)
PDF7,21 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Produktinformation
Schwerlastkassette EKSQ405
(16DE0111_14)
PDF315,95 kB -
Katalog
Bodeninstallationssysteme
Katalogauszug April 2022 (22DE0008)
PDF45,28 MB -
Technische Beilage (single-product)
Bodeninstallationssysteme, Belastungen
Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-12
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme, Hinweis für den Bodenleger
Technische Beilage (single-product) de-DE 2022-09-22
PDF2,54 MBBodeninstallationssysteme, Schutzarten
Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-08
PDF882,67 kBFloor installation systems, Information for the floor layer
Technische Beilage (single-product) en-GB 2023-06-16
PDF2,59 MBFloor installation systems, Mechanical stress
Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-12
PDF389,75 kBFloor installation systems, Protection class
Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-08
PDF868,08 kBTechnischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF1,90 MBTechnischer Anhang - electraplan.VE-EE
Stand: 01.04.2022
PDF7,40 MB -
Handbuch
Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06)
PDF99,71 MBHandbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06)
PDF99,70 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URLOnline Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen
Planen Sie mit dem Online-Konfigurator von Hager Ihre Unterflurversorgungseinheit oder Decken- und Bodenanschlusssäule. Ganz einfach per Drag & Drop.
URL -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für EKQxx, EKRxx, EKSQxx, EKSRxx, UDKPQ06E - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF42,78 kB
Ausschreibungstext
Schwerlastkassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, Tragfähigkeit 20 kN, überfahrbar.
Form: Vierkant
Einbautiefe: 116 mm
Einbaulänge: 405 mm
Einbaubreite: 405 mm
Höhe: 116 mm
Nenngröße: 244 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung: 28 mm
Einbaugröße (Unterflursyteme): Q12
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher: Ja
Maximale Belastung: 3 - 20 kN
Anzahl der einbaubaren Geräte: 12
Anzahl der Gerätebecher: 3
Anzahl der Leitungsauslässe: 1
Ausführung Leitungsauslass: Schraubbar
Geeignet für Hohlbodenmontage: Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau: Ja
Farbe Leitungsauslass: Silber
Werkstoff: Edelstahl
Farbe: Edelstahl
Geeignet für Unterflurkanal: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EKSQ405TM
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.