The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • EKQ12D

Ersatzdichtung für nivellierbare Kassetten EKQ/MKQ und UD-ZuHause UDKQ Größe Q12 EKQ12D

EAN
4012740028998
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
Preis
55,40 €
/ Stück *
55,40 €
/ Stück *

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Ersatzteil: bitte wenden Sie sich für Lieferzeit und Preis an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Ersatzdichtung für nivellierbare Kassetten EKQ/MKQ und UD-ZuHause UDKQ Größe Q12

EKQ12D

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 13 Produkte verfügbar

Passend zu

  • EKSQ120BL15

    Nivellierbare Schwerlastkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm

    907,80 €  / Stück*
  • EKQ120BL25

    Nivellierbare Edelstahlkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm

    657,40 €  / Stück*
  • EKQ120BL15

    Nivellierbare Edelstahlkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm

    626,10 €  / Stück*
  • EKQ120LE15

    Nivel. Edelstahlkassette Q12 mit Leitungsauslass für 12x45er Module Belag T=15mm

    834,80 €  / Stück*
  • EKQ120LE25

    Nivel. Edelstahlkassette Q12 mit Leitungsauslass für 12x45er Module Belag T=25mm

    876,40 €  / Stück*
  • EKQ120TM15

    Nivellierbare Edelstahlkassette Q12 mit Tubus f. 12x45er Module Belagstiefe 15mm

    918,20 €  / Stück*
  • UDKQ12E15

    UD-ZuHause Bodendosenset mit bestückter Edelstahlkassette Q12 Belagstiefe 15mm

    969,40 €  / Stück*
  • EKSQ120TM15

    Nivellierbare Schwerlastkassette Q12 mit Tubus f 12x45er Module Belagstiefe 15mm

    1.331,40 €  / Stück*
  • EKSQ120BL25

    Nivellierbare Schwerlastkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm

    953,20 €  / Stück*
  • EKSQ120TM25

    Nivellierbare Schwerlastkassette Q12 mit Tubus f 12x45er Module Belasgtiefe 25mm

    1.398,00 €  / Stück*
  • EKQ120TM25

    Nivellierbare Edelstahlkassette Q12 mit Tubus f. 12x45er Module Belagstiefe 25mm

    964,10 €  / Stück*
  • MKQ120BL25

    Nivellierbare Messingkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm

    723,20 €  / Stück*
  • MKQ120LE25

    Nivel. Messingkassette Q12 mit Leitungsauslass für 12x45er Module Belags T=25mm

    964,20 €  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­ethylen (PE)

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
PDF
1,86 MB
REACH declaration EKQ12D
PDF
RoHS Report EKQ12D
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild EKQ12D | Hager Deutschland

    Produktbild EKQ12D

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt EKQ12D | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt EKQ12D

    Ersatzdichtung für nivellierbare Kassetten EKQ/MKQ und UD-ZuHause UDKQ Größe Q12

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für EKQx-EKRx-EKSQx-EKSRx-MKQx-MKRx - Nivellierbare Kassetten | Hager Deutschland

    Montageanleitung für EKQx-EKRx-EKSQx-EKSRx-MKQx-MKRx - Nivellierbare Kassetten

    Montageanleitung International 2022-08-29

    PDF
    4,17 MB
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

    Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

    PDF
    882,67 kB
    Bild Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten

    Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)

    PDF
    596,49 kB
    Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Deutschland

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
  • STEP Dateien

    Bild Step Model EKQ12D | Hager Deutschland

    Step Model EKQ12D

    STEP Dateien International 2022-10-25

    STP
    761,34 kB
  • Handbuch

    Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

    PDF
    99,71 MB
    Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)

    PDF
    21,13 MB
    Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Deutschland

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
    Bild Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Deutschland

    Floor installation systems - Handbook: Installation units

    Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

    PDF
    21,12 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2023-09-26 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-09-26

    PDF
    222,92 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-07-12 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-07-12

    PDF
    594,89 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG