Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.
Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 350x(90-130)mm BKWD350090
EAN
4012002241356
Marke
Hager
VPE
24 M
Passende Tools
Preis auf Anfrage
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckung 2 Produkte verfügbar
-
Anschlussdose 10 Produkte verfügbar
-
Traverse 2 Produkte verfügbar
-
Trennwand 6 Produkte verfügbar
-
Endstück 1 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 12 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Breite350 mm
-
Länge2400 mm
-
Lichter innerer Querschnitt26050 - 26050 mm²
-
Mindestestrichhöhe90 mm
-
Nivellierbereich90 - 130 mm
-
Anzahl der Einbaueinheit3
Kapazität
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)107
Einsatzbedingungen
-
Maximale Belastung2 - 3 kN
Anleitung
-
BodenpflegeTrocken
Ausstattung
-
Kammeranzahl1 - 1
-
Mit TrennwandNein
Werkstoff
-
WerkstoffStahl
-
Werkstoff Seitenwand BodenStahl
-
OberflächeVerzinkt
Abdeckung, Tür
-
Werkstoff DeckelStahl
-
Oberfläche DeckelVerzinkt
-
Abdeckung MontageöffnungNein
-
Deckelbefestigung rastendNein
Funktionen
-
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom BaukörperJa
-
Mit BodenwanneJa
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
-
Bedienungsanleitung
-
Technische Broschüre
-
Broschüre
-
Katalog
-
Technische Beilage (single-product)
-
Handbuch
-
Tools
-
Konformitätserklärung
Mehr Downloads
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.