Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 250x(60-100)mm BKW250060
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Anschlussdose 10 Produkte verfügbar -
Bodenbelagsstoßkante 2 Produkte verfügbar -
Zubehör 2 Produkte verfügbar -
Bodenbelagsstoßabdeckung 1 Produkte verfügbar -
Trennwand 6 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Breite250 mm
-
Länge2400 mm
-
Lichter innerer Querschnitt11230 - 11230 mm²
-
Mindestestrichhöhe60 mm
-
Nivellierbereich60 - 100 mm
-
Anzahl der Einbaueinheiten3
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)46
-
Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)3 kN
-
Vertikale Last auf kleine Oberfläche2 kN
-
BodenpflegeTrocken
-
Kammeranzahl1 - 1
-
Montageart TrennwandSchraubbefestigung
-
Mit TrennwandNein
-
WerkstoffStahl
-
Werkstoff Seitenwand BodenStahl
-
OberflächeVerzinkt
-
Werkstoff DeckelStahl
-
Oberfläche DeckelVerzinkt
-
Abdeckung MontageöffnungNein
-
Deckelbefestigung rastendNein
-
Basis vom Hauptgehäuse abnehmbarJa
-
Mit BodenwanneJa
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild BKW250060
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt BKW250060
Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 250x(60-100)mm
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für BKFxx, BKSA, BKWxx, UDBxx, UDHxx, UDS3 - Bodenkanal, Zubehör, Bodendose (DE-EN-FR-PL, Stand: 09.2017)
Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29
PDF2,29 MB -
Technische Broschüre
Flexibel versorgen
Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)
PDF7,21 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für BKFxx, BKFDxx, BKWxx, BKWDxx - Leitungsführungssysteme Unterflur (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF43,52 kB
EU-Konformitätserklärung BKF_BKFD_BKW_BKWD
Konformitätserklärung International 2017-11-20
PDF235,17 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.