Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130/230mm verzinkt BKIS121301VERZ

EAN
4012740203319
Marke
Hager
VPE
32 m
Preisgruppe
T012
14,10 €
/ m *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • Mitten­profil 1 Produkte verfügbar
  • Ober­teil für Inneneck 1 Produkte verfügbar
  • Ober­teil für Außeneck 1 Produkte verfügbar
  • Monta­ge­hal­ter/­Kupp­lung 2 Produkte verfügbar
  • Ends­tück 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 8 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für Beplan­kungs­stärke
    12,5 mm
  • Geeignet für ein-/zwei­zü­gige Vari­ante
    einzügig, zwei­zügig
Abmes­sungen
  • Breite
    25 mm
  • Länge
    2000 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Verzinkt
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130/230mm verzinkt

Seitenprofil aus Stahlblech zu wandintegriertem Brüstungskanal zum Einsatz in eine leichte nichttragende Ständerwand in Trockenbauweise. Die Montage des Seitenprofils erfolgt durch einfaches Einrasten in Montagehalter/Kupplung.

Hinweis: Für 1 m Kanalsystem werden 2 m Seitenprofil benötigt. Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Geeignet für Beplankungsstärke: 12,5 mm
Geeignet für ein-/zweizügige Variante: einzügig
zweizügig
Breite: 25 mm
Länge: 2000 mm
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt
Halogenfrei: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BKIS121301VERZ
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.