Montagehalter für PROTEKTOR-Ständerprofil aus Polyamid zu BKIS BKIS130MHP
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Geeignet für Beplankungsstärke12,5 mm, 25 mm
-
Geeignet für ein-/zweizügige Varianteeinzügig, zweizügig
-
Tiefe25 mm
-
Breite100 mm
-
Länge50 mm
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
FarbeSchwarz
-
Mit SchutzfolieNein
-
Zugehörige SerienBKIS 12x130/230, BKIS 25x130/230
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild BKIS130MHP
-
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
Technische Broschüre de-DE 2011-11-29
PDF3,40 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Broschüre de-DE 2018-02-27
PDF6,03 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF1,90 MBTechnischer Anhang - tehalit.BRS | BKIS
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF662,60 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL
Ausschreibungstext
Montagehalter für Seitenprofile zu wandintegriertem Brüstungskanal für den Einsatz in eine leichte nichttragende Ständerwand in Trockenbauweise. Der Montagehalter wird auf das Ständerprofi aufgeschraubt. Die Montage des Seitenprofils bzw. Mittelprofils erfolgt durch einfaches Einrasten im Montagehalter.
Geeignet für Beplankungsstärke: 12,5 mm
25 mm
Geeignet für ein-/zweizügige Variante: einzügig
zweizügig
Tiefe: 25 mm
Breite: 100 mm
Länge: 50 mm
Werkstoff: Polyamid (PA)
Halogenfrei: Ja
Farbe: Schwarz
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BKIS130MHP
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.