Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 25x130/230mm verzinkt BKIS251301VERZ
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Montagehalter/Kupplung 2 Produkte verfügbar -
T-Stück 2 Produkte verfügbar -
Endstück 2 Produkte verfügbar -
Flachwinkel 2 Produkte verfügbar -
Inneneck 2 Produkte verfügbar -
Außeneck 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Geeignet für Beplankungsstärke25 mm
-
Geeignet für ein-/zweizügige Varianteeinzügig, zweizügig
-
Breite25 mm
-
Länge2000 mm
-
WerkstoffStahl
-
OberflächeVerzinkt
-
FarbeZink
-
Mit SchutzfolieNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild BKIS251301VERZ
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt BKIS251301VERZ
Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 25x130/230mm verzinkt
PDF -
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
(12DE0052)
PDF3,40 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Produktzertifikat
Produktzertifikat de-DE 2024-09-11
PDF1,51 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF313,30 kB
Ausschreibungstext
Seitenprofil aus Stahlblech zu wandintegriertem Brüstungskanal zum Einsatz in eine leichte nichttragende Ständerwand in Trockenbauweise. Die Montage des Seitenprofils erfolgt durch einfaches Einrasten in Montagehalter/Kupplung.
Hinweis: Für 1 m Kanalsystem werden 2 m Seitenprofil benötigt. Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Geeignet für Beplankungsstärke: 25 mm
Geeignet für ein-/zweizügige Variante: einzügig
zweizügig
Breite: 25 mm
Länge: 2000 mm
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt
Halogenfrei: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BKIS251301VERZ
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.